Brève description

Présentation

Ce document explique comment se connecter au contrôleur, en sachant que la dernière version du projet est disponible et utilisable directement depuis le contrôleur, et pas seulement depuis vos serveurs PC.

Configuration système requise et restrictions

La procédure a été testée avec les composants répertoriés dans le tableau :

Composant

Type et version

Logiciel

EcoStruxure Machine Expert V1.0 ou version ultérieure

Contrôleur

oModicon M241 Logic Controller

oModicon M251 Logic Controller

oModicon M258 Logic Controller

Equipements complémentaires

Connecteur RJ45

NOTE : Les concepts présentés dans la procédure d'exemple sont transférables aux autres connexions de port de programmation du contrôleur.

Exemple

Le téléchargement et le chargement du code source vous permet d'enregistrer le code source de votre projet sur un contrôleur et de le récupérer ultérieurement. Une fois le fichier de projet EcoStruxure Machine Expert récupéré, vous pouvez vous connecter au contrôleur (pour des opérations de maintenance, par exemple) sans devoir charger au préalable l'application dans EcoStruxure Machine Expert.

NOTE : Le code source de l'application et le code compilé doivent être cohérents. En cas de modification du code source, veillez à compiler l'application et à la télécharger sur le contrôleur.

Le tableau suivant présente la procédure :

Étape

Description

Afficheur graphique

1

Développez et téléchargez votre application sur le contrôleur.

G-SE-0057015.2.gif-high.gif

 

 

2

Téléchargez le code source du projet sur le contrôleur.

G-SE-0057016.2.gif-high.gif

 

 

3

Vous pouvez par la suite avoir besoin de modifier ou conserver le projet.

oChargez le code source du projet du contrôleur vers EcoStruxure Machine Expert.

oConnectez-vous au contrôleur avec le projet chargé.

oModifiez le projet chargé et effectuez des modifications en ligne.

G-SE-0057017.2.gif-high.gif

 

 

4

Téléchargez le code source du projet après modification.