Ouvrez l'onglet qui inclut la vue d'émulation pour afficher une émulation 3D de l'objet configuré et pour visualiser l'exécution virtuelle de cet objet.
A titre d'exemple, la figure suivante illustre la vue d'émulation d'une piste multi carrier dans l'onglet de l'éditeur dans EcoStruxure Machine Expert :
Elément de légende |
Description |
Voir |
---|---|---|
1 |
Le lien Paramètres permet de configurer l'émulation via et la communication OPC UA entre et le contrôleur. |
|
2 |
Les boutons Démarrer l'émulation et Arrêter l'émulation permettent de démarrer et d'arrêter l'émulation. |
|
3 |
La zone Affichage affiche une émulation 3D de l'objet configuré et vous permet de visualiser son exécution virtuelle. |
Cliquez sur le lien Paramètres pour ouvrir l'affichage Paramètres d'émulation de l'éditeur d'équipement du contrôleur de mouvement logique.
L'affichage Paramètres d'émulation est décrit dans le document
Elément |
Description |
---|---|
Démarrer l'émulation |
Cliquez sur le bouton Démarrer l'émulation pour vous connecter au serveur OPC UA du contrôleur (via exécuté en arrière-plan) et démarrer l'émulation de l'objet.
NOTE : Pour plus d'informations sur les étapes à suivre et les conditions préalables, voir Procédure de démarrage de l'émulation.
|
Arrêter l'émulation |
Ce bouton permet d'arrêter l'émulation et de se déconnecter du serveur OPC UA sur le contrôleur. |
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Configurez un serveur OPC UA sur votre contrôleur et ajoutez du code à votre application pour le démarrer.
NOTE : Si l'option est activée dans l'onglet Paramètres généraux de la vue Configuration du serveur OPC UA du contrôleur LMC PacDrive, un compte d'utilisateur doit être configuré dans la gestion des utilisateurs d'équipement du contrôleur qui appartient à un groupe avec droits d'accès Modifier et Afficher sur l'objet d'exécution OPC_UA
Pour plus d'informations sur le démarrage d'un serveur OPC UA sur un contrôleur LMC PacDrive, reportez-vous au chapitre Configuration du serveur OPC UA. |
2 |
Dans l'onglet Paramètres d'émulation de l'éditeur d'appareil LMC PacDrive, configurez l'adresse IP du serveur OPC UA et le mode de connexion.
NOTE : Activez l'option Connexion anonyme uniquement si l'option n'a pas été activée dans l'onglet Paramètres généraux de la configuration du serveur OPC UA pour le contrôleur LMC PacDrive.
Pour plus d'informations, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation. |
3 |
Vérifiez que l'objet Configuration de symbole fait partie de l'application et que les données d'émulation sont sélectionnées. Pour plus d'informations, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation. |
4 |
Téléchargez l'application (y compris le serveur OPC UA dans la Configuration de symbole) sur le contrôleur et démarrez l'application. |
5 |
Dans la vue d'émulation, cliquez sur le bouton Démarrer l'émulation. |
6 |
Si l'option Paramètres généraux de la Configuration du serveur OPC UA pour le contrôleur LMC PacDrive, la boîte de dialogue Identifiants OPC UA s'ouvre. Entrez les informations d'identification d'un compte utilisateur configuré dans la gestion des utilisateurs d'équipement du contrôleur (voir l'étape 1) et cliquez sur OK pour vous connecter. est activée dans l'onglet |
7 |
Acceptez le certificat du contrôleur. |
8 |
Si l'option Paramètres généraux de la vue Configuration du serveur OPC UA pour le contrôleur LMC PacDrive, vous devez déclarer le certificat comme étant approuvé. est activée dans l'onglet
NOTE : Le nom du certificat est Machine Expert Twin@xxxx, où xxxx est le nom du PC client.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Définition de certificats de client approuvés. |
9 |
Une fois que le certificat est inclus dans la liste des certificats approuvés, cliquez sur le bouton Démarrer l'émulation. |
La zone Affichage affiche une émulation 3D de l'objet configuré et vous permet de visualiser son exécution virtuelle.
Zoom, rotation et déplacement de l'objet dans la zone Affichage :
Zoom : Utilisez la molette de la souris.
Rotation : Cliquez avec le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé, puis déplacez la souris.
Déplacement : Cliquez avec le bouton droit et maintenez-le enfoncé, puis déplacez la souris.
Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de EcoStruxure Machine Expert Twin.