Vous pouvez utiliser le modèle AutomaticProjectArchiveCreation.py du pour créer automatiquement une archive de projet dès que des événements spécifiques se produisent. Cela permet de s'assurer qu'une archive de projet est créée chaque fois que le projet a été modifié. Ainsi, chaque utilisateur voit l'état actuel du projet si l'archive de projet la plus récente est utilisée. Les événements peuvent être configurés dans l'éditeur du .
Procédez comme suit :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Global de l'arborescence ou et exécutez la commande . |
2 |
Dans la boîte de dialogue AutomaticProjectArchiveCreation.py comme base pour créer votre script Python. , sélectionnez l'option et sélectionnez le modèle |
3 |
Cliquez sur le bouton .Résultat : L'éditeur s'ouvre. |
4 |
Dans l'arborescence située à gauche, sélectionnez les commandes ou les événements qui déclencheront la création d'une archive de projet (par exemple, Résultat : Ces paramètres sont enregistrés dans le projet, les hooks restent actifs et sont déclenchés dès que l'événement ou la commande devient valide, même après la fermeture et la réouverture du projet. |
5 |
Dans la zone Python dans l'éditeur de et étendre cette méthode avec les commandes Python que vous souhaitez exécuter. à droite, cliquez sur le bouton pour insérer le code dans votre codeExemple de code Python : ![]() |
Pour plus d'informations sur le - Guide de programmation.
, consultez le document