FB_ResourceOwnerPasswordFlow

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V1.3.1.0

Hérite de :

-

Implémente :

-

Description fonctionnelle

Le bloc fonction FB_ResourceOwnerPasswordFlow stocke les informations d'identification utilisées pour l'autorisation à l'aide du flux de mot de passe de propriétaire de ressource. Il ne fournit aucun paramètre (entrées et sorties) et ne doit pas être appelé dans l'application. Utilisez les propriétés pour spécifier les informations d'identification.

Le bloc fonction implémente l'interface IF_OAuthCredentials. Pour utiliser le protocole OAuth, cette interface doit être transmise au bloc fonction FB_HttpClient via la propriété OAuthCredentials.

NOTE : Instanciez le bloc fonction dans la mémoire rémanente pour conserver les informations d'identification après un redémarrage.