ST_AuthorizationServer

Présentation

Type :

Structure

Disponible à partir de :

V1.3.1.0

Hérite de :

-

Description

La structure ST_AuthorizationServer contient des informations sur les paramètres de connexion du serveur d'autorisation.

Éléments de la structure

Nom

Type de données

Description

sServerAddress

STRING [255]

Adresse IP du serveur d'autorisation. Si la connexion est établie via un serveur proxy (voir aussi ConnectToServerByProxy - Méthode), vous pouvez également utiliser le nom d'hôte pour spécifier le serveur d'autorisation.

uiServerPort

UINT

Port du serveur d'autorisation.

xUseTls

BOOL

Si la valeur est TRUE, la connexion au serveur d'autorisation est établie à l'aide de TLS (Transport Layer Security).

stTlsSettings

TlsSettings

Structure contenant les paramètres TLS à utiliser pour la connexion.

sResource

STRING [GPL.Gc_uiMaxLengthOfResource]

Ressource sur le serveur d'autorisation, à laquelle la requête doit accéder.

sHost

STRING [GPL.Gc_uiMaxLengthOfHost]

Adresse IP ou nom de domaine du serveur d'autorisation ; étendue au port, si nécessaire.