Raccordement du module d'alimentation Lexium 62

Présentation

Raccordement d'un Lexium 62 Power Supply

NOTE : Le courant d'entrée d'alimentation 24 VCC doit être limité à 50 A, ce qui peut être réalisé avec un fusible 50 A comme illustré ci-dessus. Un fusible 50 A est notamment obligatoire si une alimentation 24 VCC passive est utilisée.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fusibles de la connexion secteur.