Câblage de Lexium 62 Connection Module dans une topologie en guirlande

Présentation

Le câblage de Lexium 62 Connection Module, Lexium 62 Distribution Box, Lexium 62 ILM dans une topologie en guirlande est pris en charge par un Daisy Chain Connector Box installé sur le Lexium 62 ILM avec l'alimentation et les câbles Sercos.

Les versions des alimentations et des câbles Sercos adaptées aux topologies en guirlande sont répertoriées dans les accessoires du code de désignation Lexium 62 ILM.

Le graphique représente un connecteur d'alimentation adapté au câblage en guirlande

D1 Connexion en bas (Lexium 62 Distribution Box)

Avec une structure en guirlande, l'alimentation (tension de bus CC / 24 V / Inverter Enable) et les signaux Sercos sont distribués à l'aide de câbles distincts.

Le graphique montre un exemple d'une topologie réseau dans une structure en guirlande avec quatre lignes en guirlande :

1 Câble d'alimentation (vert)

2 Câble Sercos (rouge)

Pour le câblage en guirlande, chaque Lexium 62 ILM doit être complété par un Daisy Chain Connector Box. Dans cet objectif, le Daisy Chain Connector Box est installé sur le Lexium 62 ILM et le câblage du Lexium 62 ILMs est effectué via des connecteurs M12 / M23 du Daisy Chain Connector Box.

Le graphique montre un exemple de câblage en guirlande avec une ligne en guirlande (connectée directement au Lexium 62 Connection Module) :

1 Câble d'alimentation (vert)

2 Lexium 62 ILM

3 Au dernier Lexium 62 ILM de la ligne de guirlande, le connecteur de la prise d'alimentation ouverte M23 (CN2/CN3) du Daisy Chain Connector Box doit être hermétiquement fermé avec un capuchon de protection ILM62DCZ000.

4 Câble Sercos (rouge)

5 Lexium 62 Connection Module

 AVERTISSEMENT
PERTE DU DEGRÉ DE PROTECTION IP65
  • Relier le connecteur de câble M23 au boîtier de raccordement en bouche de chaînage afin de sécuriser le raccordement et de respecter les exigences de la classe de protection IP65.
  • Protéger hermétiquement les prises d'alimentation libres CN2/CN3 à l'aide d'un bouchon de protection ILM62DCZ000 sur le dernier variateur de la boucle de chaînage.
  • Utiliser exclusivement des câbles et des accessoires Schneider Electric.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Comment câbler les modules

La présentation des différentes connexions est indiquée dans Présentation des raccordements électriques.

Selon le mode d'identification (adresse) sélectionné dans le EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, l'inversion de la connexion des câbles Sercos peut provoquer un fonctionnement imprévu de la machine.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • Vérifiez que les câbles Sercos sont branchés aux connexions Sercos CN4/CN5 du Lexium 62 Connection Module conformément aux exigences de l'application, à sa configuration et aux normes en vigueur.
  • Vérifiez que les câbles Sercos sont branchés aux prises de connexion Sercos du Daisy Chain Connector Box conformément aux exigences de l'application, à sa configuration et aux normes en vigueur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Étape

Action

1

En utilisant un (ou plusieurs) Lexium 62 Distribution Box :

Branchez les connexions CN7, CN8 (câble d'alimentation : tension de bus CC, 24 V, Inverter Enable) sur le Lexium 62 Connection Module avec le (premier) Lexium 62 Distribution Box en utilisant le câble d'alimentation pré-assemblé.

Sans Lexium 62 Distribution Box :

Branchez les connexions CN7, CN8 (câble d'alimentation : tension de bus CC, 24 V, Inverter Enable) sur le Lexium 62 Connection Module avec le (premier) Lexium 62 ILM en utilisant le câble d'alimentation pré-assemblé.

2

Fixez le connecteur M23 au Daisy Chain Connector Box en tournant le collier du connecteur.

3

Connectez jusqu'à 9 Lexium 62 ILMs par ligne en guirlande en utilisant des câbles d'alimentation.

4

Connectez jusqu'à quatre lignes en guirlande avec au maximum 9 Lexium 62 ILMs sur un Lexium 62 Distribution Box en utilisant des câbles d'alimentation.

5

Engagez le mécanisme de verrouillage côté connexion Lexium 62 Distribution Box.

6

Connectez les connexions CN4, CN5 du Lexium 62 Connection Module avec les prises de connexion Sercos du Daisy Chain Connector Box sur le Lexium 62 ILM en utilisant un câble Sercos pré-assemblé.

7

Connectez les Lexium 62 ILMs aux connecteurs Sercos du Daisy Chain Connector Box en utilisant un câble Sercos pré-assemblé.

8

Fermez hermétiquement la prise d'alimentation ouverte M23 (CN2/CN3) du Lexium 62 ILM avec un capuchon de protection ILM62DCZ000 sur chaque ligne en guirlande sur la dernière Daisy Chain Connector Box.

 AVERTISSEMENT
PERTE DU DEGRÉ DE PROTECTION IP65
  • Relier le connecteur de câble M23 au boîtier de raccordement en bouche de chaînage afin de sécuriser le raccordement et de respecter les exigences de la classe de protection IP65.
  • Protéger hermétiquement les prises d'alimentation libres CN2/CN3 à l'aide d'un bouchon de protection ILM62DCZ000 sur le dernier variateur de la boucle de chaînage.
  • Utiliser exclusivement des câbles et des accessoires Schneider Electric.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les limites suivantes doivent être respectées pour la configuration du système :

  • Longueur maximale de câble de 20 m (65,2 pieds) entre Lexium 62 Connection Module et Lexium 62 Distribution Box.

  • Longueur maximale de câble de 10 m (32,8 pieds) entre Lexium 62 Distribution Box et autre Lexium 62 Distribution Box.

  • Longueur maximale de câble de 10 m (32,8 pieds) entre le Lexium 62 Distribution Box ou Lexium 62 Connection Module et le premier Lexium 62 ILM de la ligne en guirlande.

  • Au maximum 9 Lexium 62 ILMs peuvent être connectés dans chaque ligne en guirlande, avec une longueur de câble maximale de 10 m (32,8 pieds) entre le premier et le dernier Lexium 62 ILM de la ligne en guirlande.

  • Somme maximale de toutes les longueurs de câbles de 200 m (656 pieds).

  • Distance maximale de 50 m (164 pieds) entre 2 esclaves Sercos actifs.

  • Lexium 62 Connection Module et Lexium 62 Distribution Box ne sont pas des esclaves Sercos actifs. Le Lexium 62 Connection Module et le Lexium 62 Distribution Box sont des équipements passifs pass-through.

NOTE : Contactez Schneider Electric pour créer une configuration détaillée du système pour la topologie disponible correspondante.
AVIS
TENSION / COURANT INAPPROPRIÉ
Utilisez uniquement les topologies approuvées par Schneider Electric.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE : Selon la norme CEI/EN 60204-1, la mise à la terre correcte du moteur doit être vérifiée sur la machine installée, sur place, dans tous les cas.