Données mécaniques et électriques pour le Lexium 62 Distribution Box

Caractéristiques techniques : Lexium 62 Distribution Box

Désignation

Paramètre

Valeur

Alimentation CC

(CN1 - CN5)

Tension bus CC

CC 250 V...700 V

Courant nominal

20 A

Capacité CC

100 μF

Alimentation électronique

(CN1 - CN5)

Tension/courant de contrôle

CC 24 V (-20 %...+25 %) / maximum 20 A

Capacité tension de contrôle

1 000 μF

Fonction Inverter Enable

(CN1 - CN5)

Tension IE

CA 40 V (eff.)

Courant IE

CA 2 A (eff.)

Fréquence du signal IE

100 kHz

Sercos Ethernet

(CN1 - CN5)

Vitesse de transfert

100 Mbit/s

Refroidissement

Convection naturelle

Degré de protection

IP65

Degré d'encrassement

2 (CEI/EN 61800-5-1)

Classe de protection

Classe

1 (CEI/EN 61800-5-1)

Catégorie de surtension

Classe

III (CEI/EN 61800-5-1:2016), T2 (DIN VDE 0110)

Niveau d'interférence radio

Classe

C3 (IEC/EN 61800-3)

Matériau

Polycarbonate [Lexan 940 A]

Poids

0,85 kg (1,8 lb)

Conditions ambiantes pour Lexium 62 Distribution Box

Marche à suivre

Paramètre

Valeur

Base

Fonctionnement

Classe 3K3

CEI/EN 60721-3-3

Température ambiante

+5 °C...+55 °C (+41 °F...+131 °F)

Humidité relative

5 %...85 %

  • Condensation

Non

  • Givre

Non

  • Autres formes d'eau

Non

Classe 3M7

Vibrations

30 m/s2

Chocs

250 m/s2

Transport

Classe 2K3

CEI/EN 60721-3-2

Température ambiante

-25 °C...+70 °C (-13 °F...+158 °F)

Humidité relative

5 %...95 %

  • Condensation

Non

  • Givre

Non

  • Autres formes d'eau

Non

Classe 2M2

Vibrations

10 m/s2

Chocs

300 m/s2

Stockage prolongé dans l'emballage de transport

Classe 1K4

CEI/EN 60721-3-1

Température ambiante

-25 °C...+55 °C (-13 °F...+131 °F)

Humidité relative

5 %...85 %

  • Condensation

Non

  • Givre

Non

  • Autres formes d'eau

Non

Dimensions - Lexium 62 Distribution Box

Pour le diamètre des trous de montage et les distances à respecter dans l'armoire de commande, voir la section Préparation de l'armoire de commande.