Paramètre |
Valeur |
---|---|
Tension de contrôle interne/externe UL Courant de contrôle interne |
CC 24 V (-15 % / +20 %)
|
Courant externe |
Maximum 2 A |
Catégorie de surtension |
III |
Poids |
0,22 kg (0,49 lb) |
Degré d'interférences radio |
C3 (CEI/EN 61800-3) |
Entrées/sorties |
|
Entrées/Sorties |
8 configurables comme entrées ou sorties :
|
Isolation galvanique |
500 V CC, isolation de PE |
Ports configurables comme entrées numériques |
|
Tension dans la plage UIN L/0 |
-3 à 5 VCC |
Tension dans la plage UIN H/1 |
15 à 30 VCC |
Courant d'entrée |
IIN = 2 mA à UIN = 15 VCC |
Protection contre les inversions de polarité |
Oui |
Filtre d'entrée |
1 ms ou 5 ms, configurable |
Ports configurables comme sorties numériques |
|
Tension de sortie |
(+UL-3 V) < UOUT < +UL |
Courant nominal par sortie |
Ie = 500 mA |
Courant global du module sur les 8 entrées/sorties |
Lors de l'utilisation de l'alimentation interne des E/S : 0,1 A |
Lors de l'utilisation de l'alimentation externe des E/S : 2,0 A |
|
Courant d'appel maximal |
Iemax > 2 A pour 1 s |
Courant de contact avec signal nul |
< 0,4 mA |
Durée d'émission |
100 μs |
Protections contre court-circuit |
Oui |
Sortie d'alimentation (L / 0) |
24 VCC (-15...+20 %) / 2 A |
Conditions ambiantes |
|
Degré de protection |
IP 65 (avec câbles ou capuchons en place) |
Température de fonctionnement |
+5 °C à +40 °C (+41 °F à +104 °F) |
Température de stockage |
-25 °C à +55 °C (-13 °F à +131 °F) |
Température de transport |
-25 °C à +70 °C (-13 °F à +158 °F) |
Fluctuation des températures |
tmax = 30 K/h |
Humidité de fonctionnement |
5 %...85 % (relative) |
Humidité de stockage |
5 %...95 % (relative) |
Humidité de transport |
5 %...95 % (relative) |