1 Vis-étoile (Torx) M3x6
2 Capot de protection
3 Rondelle isolante, 2,5 x 0,6 mm (0,1 x 0,02 pouce)
4 Joint de capot de protection
5 Module d'E/S numériques Lexium 62 ILM
6 Bague d'étanchéité pour le module d'E/S numériques Lexium 62 ILM
7 Servo-variateur intégré Lexium 62 ILM
8 Vis à six pans creux M4x50
9 Rondelles de blocage dentelées M4
10 Connecteurs M12 (X4, X5)
11 Ressorts de pression avec diamètre interne 5 mm (0,20 pouce) / diamètre externe 8 mm (0,31 pouce) / hauteur 8 mm (0,31 pouce)
12 Trous de montage du Lexium 62 ILM
Avant de remplacer des composants, lisez attentivement les précautions de sécurité et les instructions générales de la section Remplacement des composants et des câbles.
Les outils suivants sont nécessaires pour l'installation :
Tournevis à six pans creux 3.0
Tournevis Torx TX10
Vérifiez que la livraison est complète :
Module d'E/S numériques Lexium 62 ILM avec bague d'étanchéité
Deux vis à six pans M4x50
Deux rondelles de blocage dentelées M4
Deux ressorts de pression
Respectez les instructions ci-après pour éviter les dommages dus aux décharges électrostatiques.
AVIS | |
---|---|
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Mettez le commutateur principal en position , ou bien débranchez toutes les sources d'alimentation électrique du système. |
2 |
Empêchez le retour en position ON du commutateur principal. |
3 |
Desserrez la vis (1) avec le tournevis (Torx). |
4 |
Retirez la vis (1) avec la rondelle isolante (3), le capot de protection (2) et le joint du capot de protection (4) du Lexium 62 ILM. |
5 |
Desserrez les vis dans les trous de montage (11) (M4x28) avec le tournevis (à six pans creux). |
6 |
Retirez les vis et les rondelles de blocage dentelées. |
7 |
Insérez la bague d'étanchéité (6) dans la rainure du module d'E/S numériques Lexium 62 ILM. |
AVIS | |
---|---|
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Insérez chaque ressort de pressions (11) en position verticale dans le trou de montage correspondant (12) du Lexium 62 ILM. |
2 |
Placez le module d'E/S numériques Lexium 62 ILM sur le Lexium 62 ILM. |
3 |
Insérez les vis (8) (M4x50) avec les rondelles de blocage dentelées (9) à travers les trous de montage du module d'E/S numériques Lexium 62 ILM, à travers l'ouverture des ressorts de pression (11), puis dans les trous de montage (12) du Lexium 62 ILM. |
4 |
Serrez les vis (8) provisoirement avec un couple de 2 Nm (17,70 lbf in). |
5 |
Serrez les vis (8) définitivement avec un couple de 3 Nm (26,55 lbf in). |
6 |
Placez le capot de protection (2) avec le joint du capot de protection (4) sur le module d'E/S numériques Lexium 62 ILM. |
7 |
Vissez le capot de protection (à 1 Nm) avec la vis (1) et la rondelle isolante (3) à l'aide d'un tournevis Torx. |
AVIS | |
---|---|