IF_MeasurandList

Présentation

Type :

Interface

Disponible à partir de la version :

V1.5.0.0

Tâche

Enregistrement des valeurs mesurées.

Description fonctionnelle

L'interface IF_MeasurandList permet d'enregistrer les mesurandes avec la méthode AddMeasurand.

Méthode AddMeasurand

La méthode AddMeasurand stocke les valeurs externes mesurées, au format STRING. Par exemple, il est possible d'enregistrer ou de stocker les durées d'exécution d'une fonction, tout en utilisant certains paramètres ou la taille des données d'une structure (déterminée par SIZEOF).

La méthode peut être appelée à n'importe quelle position dans un scénario de test. Un scénario de test peut fournir le nombre requis de valeurs mesurées, en appelant la méthode plusieurs fois. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Enregistrement des valeurs mesurées.

Interface

Entrée

Type de données

Description

i_sModule

STRING[255]

Nom de l'unité qui transfère la valeur mesurée. Permet d'attribuer la valeur mesurée à une bibliothèque, un bloc fonction ou une fonction.

i_sName

STRING[255]

Nom de la valeur mesurée.

i_etType

ET_MeasurandTypes

Type de la valeur mesurée.

Consultez également l'énumération ET_MeasurandTypes.

Cette entrée est facultative.

i_sValue

STRING[255]

Valeur mesurée.

Valeur renvoyée

Type de données

Description

UDINT

Indique le nombre de valeurs mesurées stockées. La valeur renvoyée est zéro si le nombre maximum de valeurs mesurées enregistrables a été dépassé (empêchant le stockage d'autres valeurs mesurées).

Reportez-vous au paramètre Gc_uiMaxNumberOfMeasurands.