GVL

Présentation

Type :

Variables globales

Disponible à partir de la version :

V1.5.0.0

Description

La liste des variables globales contient les variables globales de la bibliothèque PD_ETest.

Variables globales

Variable

Type de données

Description

G_ifMeasurandList

IF_MeasurandList

La variable :

  • n'est valide et utilisée que pendant l'exécution de tests ;

  • requiert EcoStruxure Machine Expert V2.0 ou version ultérieure. Si vous tentez d'exécuter des tests dans les versions antérieures, n'oubliez pas de vérifier la validité de la variable et d'appeler la variante obsolète du code de programmation pour enregistrer les valeurs mesurées TestManager.fbMeasurandList.AddMeasurand(...), comme indiqué dans la documentation concernant la version d'EcoStruxure Machine Expert utilisée.