Canaux d'accès

Description

Différents canaux d'accès permettent d'accéder au produit. Si l'accès s'effectue simultanément par l'intermédiaire de plusieurs canaux d'accès ou en cas d'utilisation de l'accès exclusif, cela peut déclencher un comportement non intentionnel.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
  • S'assurer qu'en cas d'accès simultané via plusieurs canaux d'accès qu'aucune commande n'est déclenchée ou bloquée de manière involontaire.
  • S'assurer qu'en cas d'utilisation de l'accès exclusif qu'aucune commande n'est déclenchée ou bloquée de manière involontaire.
  • S'assurer que les canaux d'accès nécessaires sont bien disponibles.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Il est possible d'accéder au produit par l'intermédiaire de différents canaux d'accès. Il s'agit des canaux d'accès suivants :

  • IHM interne

  • Terminal graphique externe

  • Bus de terrain

  • Logiciel de mise en service

Un seul canal d'accès peut disposer d'un accès exclusif au produit. L'accès exclusif est possible via différents canaux d'accès :

  • Via l'IHM intégrée :

    Le mode opératoire Jog ou un réglage automatique sont réalisés via l'IHM.

  • Via un bus de terrain :

    Un bus de terrain bénéficie d'un accès exclusif lorsque les autres canaux d'accès sont bloqués par le paramètre AccessLock.

  • Via le logiciel de mise en service :

    Dans le logiciel de mise en service, le commutateur "Accès exclusif" est réglé sur "Marche".

Lors du démarrage du variateur, il n'y a pas d'accès exclusif via un canal d'accès.

Les fonctions d'entrée de signaux "Positive Limit Switch (LIMP)", "Negative Limit Switch (LIMN)" et "Reference Switch (REF)" ainsi que les signaux de la fonction de sécurité STO (STO_A et STO_B) sont disponibles en cas d'accès exclusif.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

_AccessInfo

Informations sur le canal d'accès.

Octet de poids faible : Accès exclusif :

Valeur 0 : Non

Valeur 1 : Oui

Octet de poids fort : Canal d'accès

Valeur 0 : Réservé

Valeur 1 : E/S

Valeur 2 : IHM

Valeur 3 : Modbus RS485

Valeur 4 : Voie principale du bus de terrain

Type : Décimal non signé - 2 octets

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 280

IDN P-0-3001.0.12

AccessLock

Verrouillage d'autres canaux d'accès.

Valeur 0 : Permet la commande via d'autres canaux d'accès

Valeur 1 : Verrouille la commande via autres canaux d'accès

Exemple :

Le canal d'accès est utilisé par le bus de terrain.

Dans ce cas, il n'est pas possible de commander le variateur via le logiciel de mise en service, par exemple.

Le canal d'accès ne peut être verrouillé qu'après que le mode opératoire est terminé.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

0

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 284

IDN P-0-3001.0.14

HMIlocked

Verrouillage IHM.

0 / Not Locked / (nLoc): IHM non verrouillée

1 / Locked / ( Loc): IHM verrouillée

Lorsque l'IHM est verrouillée, les actions suivantes ne sont plus possibles :

- Modification des paramètres

- Jog (déplacement manuel)

- Autoréglage

- Fault Reset

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

0

1

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 14850

IDN P-0-3058.0.1