Raccordement d'entrées et de sorties logiques (CN6)

Généralités

L'appareil dispose d'entrées et de sorties configurables. L'affectation standard et l'affectation configurable sont fonction du mode opératoire sélectionné. Pour de plus amples informations, voir Entrées et sorties de signaux logiques.

Spécification des câbles

Blindage:

-

Paire torsadée :

-

TBTP :

Obligatoire

Structure des câbles :

0,25 mm2, (AWG 22)

Longueur maximum du câble :

30 m (98,4 ft)

Propriétés des bornes CN6

Caractéristique

Unité

Valeur

Section de raccordement

mm2

(AWG)

0,2 à 1,0

(24 à 16)

Longueur dénudée

mm

(in)

10

(0,39)

Schéma de câblage

Signal

Signification

DQCOM

Potentiel de référence pour DQ0 ... DQ2

DQ0

Sortie numérique 0

DQ1

Sortie numérique 1

DQ2

Sortie numérique 2

SHLD

Connexion du blindage

DICOM

Potentiel de référence pour DI0 ... DI5

DI0/CAP1

Entrée logique 0/Entrée Capture 1

DI1/CAP2

Entrée numérique 1/Entrée Capture 2

DI2/CAP3(1)

Entrée logique 2/Entrée Capture 3(1)

DI3

Entrée logique 3

DI4

Entrée logique 4

DI5

Entrée logique 5

(1) Disponible avec la version matérielle ≥RS03

Les connecteurs sont codés. Veuillez respecter l'agencement correct lors du branchement.

La configuration ainsi que l'affectation standard des entrées et des sorties figurent à la section Entrées et sorties de signaux logiques.

Raccordement des entrées/sorties logiques

  • Câblez les bornes logiques sur CN6.

  • Mettez le blindage à la terre en SHLD.

  • Assurez-vous que le verrouillage des connecteurs est correctement enclenché sur la carcasse.