Conditions d'environnement

Conditions pour le service

La température ambiante maximale admissible en fonctionnement dépend des distances de montage des appareils et de la puissance nécessaire. Tenir compte des prescriptions correspondantes à la section Installation.

Caractéristique

Unité

Valeur

Température ambiante (sans condensation, sans givrage)

°C

(°F)

0 à 50

(32 à 122)

En fonctionnement, l'humidité relative est admise dans les limites suivantes :

Caractéristique

Unité

Valeur

Humidité relative (sans condensation)

%

5 à 95

L'altitude d'installation est définie en tant que hauteur au-dessus du niveau de la mer.

Caractéristique

Unité

Valeur

Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer sans diminution de puissance

m

(ft)

<1 000

(<3 281)

Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer en cas d'observation de toutes les conditions suivantes :

  • température ambiante de 45 °C (113 °F) maximum

  • Réduction de la puissance continue de 1% par 100 m (328 ft), à partir d'une altitude supérieure à 1000 m (3281 ft)

m

(ft)

1 000 à 2 000

(3 281 à 6 562)

Altitude au-dessus du niveau moyen de la mer en cas d'observation de toutes les conditions suivantes :

  • température ambiante de 40 °C (104 °F) maximum

  • Réduction de la puissance continue de 1% par 100 m (328 ft), à partir d'une altitude supérieure à 1000 m (3281 ft)

  • Surtensions du réseau d'alimentation limitées à la catégorie de surtension II selon CEI 60664-1

  • Pas de système IT

m

(ft)

2 000 à 3 000

(6 562 à 9 843)

Conditions pour le transport et le stockage

Pendant le transport et le stockage, l'environnement doit être sec et exempt de poussière.

Caractéristique

Unité

Valeur

Température

°C

(°F)

-25 à 70

(-13 à 158)

Lors du transport et du stockage, l'humidité relative est admise dans les limites suivantes :

Caractéristique

Unité

Valeur

Humidité relative (sans condensation)

%

<95

Site d'installation et raccordement

Pour le fonctionnement, l'appareil doit être monté dans une armoire de commande appropriée et fermée par un mécanisme de verrouillage par clé ou par outil. L'appareil ne doit fonctionner qu'avec un raccordement fixe.

Degré de pollution et degré de protection

Caractéristique

Valeur

Degré d'encrassement

2

Degré de protection

IP20

Vibrations et chocs

Caractéristique

Valeur

Vibrations, sinusoïdales

contrôlé selon CEI 60068-2-6

3,5 mm (2 à 8,4 Hz)

10 m/s2 (8,4 à 200 Hz)

Chocs, semi-sinusoïdaux

contrôlé selon CEI 60068-2-27

150 m/s2 (pendant 11 ms)