Mémoire des erreurs

Généralités

La mémoire des erreurs contient les 10 derniers messages d'erreur. Elle n'est pas effacée, même si le produit est éteint. La mémoire des erreurs permet d'appeler et d'évaluer des événements antérieurs.

Les informations suivantes concernant les événements sont enregistrées :

  • Classe d'erreur

  • Code d'erreur

  • Courant de moteur

  • Nombre de cycles d'activation

  • Informations supplémentaires sur les erreurs (par exemple numéro de paramètre)

  • Température du produit

  • Température de l'étage de puissance

  • Moment de l'erreur (en référence au compteur d'heures de fonctionnement)

  • Tension bus DC

  • Vitesse

  • Nombre de cycles Enable depuis l'activation

  • Durée entre Enable et l'erreur

Les données enregistrées indiquent la situation au moment de l'erreur.

Une liste triée par codes d'erreur est disponible à la section Messages d'erreur.

Lecture de la mémoire des erreurs

La mémoire des erreurs ne peut être lue que de manière séquentielle. Le pointeur de lecture doit être réinitialisé avec le paramètre ERR_reset. Ensuite, la première entrée d'erreur peut être lue. Le pointeur de lecture passe automatiquement à l'entrée suivante. Une nouvelle lecture fournit l'entrée d'erreur suivante. Si le code d'erreur 0 est renvoyé, c'est qu'il n'existe aucune entrée d'erreur.

Position de l'entrée

Signification

1

Premier message d'erreur (message le plus ancien).

2

Deuxième message d'erreur (message plus récent).

...

...

10

Dixième message d'erreur. En présence de dix messages d'erreur, le message le plus récent s'y trouve.

Une entrée d'erreur est constituée de plusieurs informations qui sont lues avec différents paramètres. Lors de la lecture d'une entrée d'erreur, il faut d'abord lire le code d'erreur avec le paramètre _ERR_number.

Les paramètres suivants permettent de gérer la mémoire des erreurs :

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

_ERR_class

Classe d’erreurs.

Valeur 0 : Classe d'erreur 0

Valeur 1 : Classe d'erreur 1

Valeur 2 : Classe d'erreur 2

Valeur 3 : Classe d'erreur 3

Valeur 4 : Classe d'erreur 4

Type : Décimal non signé - 2 octets

-

0

-

4

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15364

IDN P-0-3060.0.2

_ERR_number

Code d'erreur.

La lecture de ce paramètre transfère l'entrée complète de l'erreur détectée (classe d'erreur, moment détection de l'erreur, ...) vers une mémoire intermédiaire, à partir de laquelle, les éléments de l'erreur détectée peuvent être ultérieurement lus.

En outre, le pointeur de lecture de la mémoire des erreurs passe automatiquement à l'entrée d'erreur suivante.

Type : Décimal non signé - 2 octets

-

0

-

65535

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15362

IDN P-0-3060.0.1

_ERR_motor_I

Courant moteur au moment de la détection de l'erreur.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Par incréments de 0,01 Arms.

Arms

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15378

IDN P-0-3060.0.9

_ERR_powerOn

(Mon)

(PoWo)

Nombre de cycles d'activation.

Type : Décimal non signé - 4 octets

-

0

-

4294967295

UINT32

R/-

-

-

Modbus 15108

IDN P-0-3059.0.2

_ERR_qual

Informations supplémentaires sur l'erreur détectée.

Cette entrée contient des informations supplémentaires sur l'erreur détectée en fonction du code d'erreur.

Exemple : une adresse de paramètre

Type : Décimal non signé - 2 octets

-

0

-

65535

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15368

IDN P-0-3060.0.4

_ERR_temp_dev

Température de l'appareil au moment de la détection de l'erreur.

Type : Décimal signé - 2 octets

°C

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 15382

IDN P-0-3060.0.11

_ERR_temp_ps

Température de l'étage de puissance au moment de la détection de l'erreur.

Type : Décimal signé - 2 octets

°C

-

-

-

INT16

R/-

-

-

Modbus 15380

IDN P-0-3060.0.10

_ERR_time

Moment de détection de l'erreur.

Référence au compteur d'heures de service

Type : Décimal non signé - 4 octets

s

0

-

536870911

UINT32

R/-

-

-

Modbus 15366

IDN P-0-3060.0.3

_ERR_DCbus

Tension du bus DC au moment de la détection de l'erreur.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Par incrément de 0,1 V.

V

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15374

IDN P-0-3060.0.7

_ERR_motor_v

Vitesse du moteur au moment de la détection de l'erreur.

Type : Décimal signé - 4 octets

usr_v

-

-

-

INT32

R/-

-

-

Modbus 15376

IDN P-0-3060.0.8

_ERR_enable_cycl

Nombre de cycles d'activation de l'étage de puissance au moment de l'erreur.

Nombre de cycles d'activation de l'étage de puissance après application de l'alimentation en tension (tension de commande) jusqu'au moment où l'erreur a été détectée.

Type : Décimal non signé - 2 octets

-

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15370

IDN P-0-3060.0.5

_ERR_enable_time

Temps entre l'activation de l'étage de puissance et la détection de l'erreur.

Type : Décimal non signé - 2 octets

s

-

-

-

UINT16

R/-

-

-

Modbus 15372

IDN P-0-3060.0.6

ERR_reset

Réinitialisation du pointeur de lecture de la mémoire des erreurs.

Valeur 1 : Placer le pointeur de lecture sur l'entrée d'erreur la plus ancienne dans la mémoire des erreurs.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

-

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 15114

IDN P-0-3059.0.5

ERR_clear

Vider la mémoire des erreurs.

Valeur 1 : Supprimer les entrées de la mémoire des erreurs

L'opération de suppression est terminée lorsqu'à la lecture du paramètre, un 0 est émis.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

-

1

UINT16

R/W

-

-

Modbus 15112

IDN P-0-3059.0.4