De nombreux composants de l'équipement, notamment la carte de circuit imprimé, fonctionnent avec la tension secteur ou présentent des courants élevés transformés et/ou des tensions élevées.
Le moteur produit une tension en cas de rotation de l'arbre.
DANGER | |
---|---|
Une décharge électrostatique peut détruire le module immédiatement ou de manière temporisée.
AVIS | |
---|---|
Le variateur dispose de 3 emplacements de module :
Les emplacements de module peuvent accueillir les modules suivants:
Emplacement |
Module |
---|---|
Slot 1 |
Module de sécurité eSM |
Slot 2 |
Module codeur RSR (interface résolveur) Module codeur DIG (interface numérique) Module codeur ANA (interface analogique) |
Slot 3 |
Module de communication Sercos III |
Avant l'insertion ou le retrait d'un module, couper la tension de l'appareil (alimentation de l'étage de puissance et alimentation de la commande 24 VCC désactivées).
Procédure d'insertion d'un module :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Lire attentivement le guide utilisateur du variateur et le guide utilisateur correspondant au module avant l'installation. |
2 |
S'assurer que la référence sur la plaque signalétique du module correspond aux données du manuel associé au produit. |
3 |
Noter le numéro de série, le niveau de révision et DOM de la plaque signalétique du module et de la plaque signalétique de l'appareil. |
4 |
Retirer et conserver le capot de protection du poste d'enfichage pour module. |
5 |
Vérifier si le module présente des dommages visibles. Ne pas installer de modules endommagés. |
6 |
Insérer le module dans l'emplacement correspondant jusqu'à ce que le levier d'enclenchement s'enclenche. |
Pour obtenir de plus amples informations sur le câblage, consulter la section "Installation" du guide utilisateur correspondant au module.
Fixer les câbles de raccordement sur le cheminement de câbles de l'appareil.
Vous devez encore procéder à des réglages lors de la prochaine mise en marche du variateur. Ces réglages sont décrits dans le guide utilisateur du module à la section "Mise en service".
Avant l'insertion ou le retrait d'un module, couper la tension de l'appareil (alimentation de l'étage de puissance et alimentation de la commande 24 VCC désactivées).
Pour retirer un module de l'emplacement au niveau de l'appareil, veuillez procéder comme suit :
Marquer les câbles de raccordement. Débrancher le câblage du module.
Actionnez le levier d'enclenchement du module vers la gauche (1) et retirez le module au niveau du levier d'enclenchement (2).
Refermer l'emplacement du module avec le capot de protection.
Au prochain démarrage, le variateur signale qu'un module a été remplacé. Vous trouverez de plus amples informations à la section Confirmation du remplacement d'un module.