Première mise en marche du variateur

Procéder aux "premiers réglages"

Il faut procéder aux "premiers réglages" lorsque l'alimentation de la commande 24 VCC du variateur est activée pour la première fois ou lorsque le réglage d'usine a été restauré.

Lecture automatique du bloc de données moteur

Lors de la mise en marche du variateur avec le codeur raccordé à CN3, le variateur lit la plaque signalétique électronique du moteur sur le codeur Hiperface. Le bloc de données est contrôlé et enregistré dans la mémoire non volatile.

Le bloc de données contient des informations concernant le moteur telles le couple nominal, le couple crête, le courant nominal, la vitesse nominale et le nombre de paires de pôles. Le bloc de données ne peut pas être modifié par l'utilisateur.

Réglage manuel des paramètres du moteur

Si le codeur moteur n'est pas raccordé en CN3, il faut régler les paramètres du moteur manuellement. Reportez-vous aux informations dans le guide utilisateur des modules codeurs.

Préparation

Un PC équipé du logiciel de mise en service doit être raccordé au variateur si la mise en service ne s'effectue pas exclusivement via l'IHM.

Mise sous tension du variateur

  • Assurez-vous que l'alimentation de l'étage de puissance et l'alimentation de la commande 24 VCC sont coupées.

  • Pendant la mise en service, débrancher la liaison au bus de terrain pour éviter des conflits par un accès simultané.

  • Activer l'alimentation de la commande 24 VCC.

    Le variateur réalise une initialisation. Les segments de l'afficheur 7 segments et les LED d'état s'allument.

Si une carte mémoire est enfichée dans le variateur, le message (CARD) s'affiche brièvement sur l'afficheur 7 segments. Cela indique qu'une carte a bien été détectée. Si le message (CARD) reste affiché sur l'afficheur 7 segments, cela indique qu'il y a des différences entre le contenu de la carte mémoire et les valeurs des paramètres enregistrées dans le variateur. Vous trouverez de plus amples informations à la section Carte mémoire.

Interface bus de terrain

Une fois l'initialisation terminée, il convient de configurer l'interface du bus de terrain. Il faut définir une adresse réseau unique pour chaque appareil.

  • Entrer l'adresse réseau. L'adresse réseau est enregistrée dans le paramètre SercosAddress.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

SercosAddress

(ConF)(CoM-)

(Addr)

Adresse d'équipement Sercos.

Ce paramètre affecte une adresse Sercos au variateur.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

0

0

255

UINT16

R/W

per.

-

-

Si des modules sont enfichés, il faut procéder à d'autres réglages en fonction du module. Procédez à ces réglages comme décrit dans le manuel associé au module.

Redémarrage du variateur

Selon le réglage des paramètres, il se peut que vous deviez redémarrer le variateur pour appliquer les modifications.

  • Si l'IHM indique (RDY), le variateur est prêt.

  • Si l'IHM indique (nRDY), le variateur doit être redémarré. Après le redémarrage, le variateur est prêt.

Identification du variateur

La fonction SERCOS "IdentifyDevice" est disponible pour assurer l'identification d'un esclave à l'intérieur de l'armoire de commande.

La fonction "IdentifyDevice" fait en sorte que la LED SIII commence à clignoter. Pour de plus amples informations sur les LED, voir section LED d'état du bus de terrain.

La condition préalable à la fonction "IdentifyDevice" est une communication existante (CP2 ... CP4).

Autres étapes

  • Collez un autocollant sur le variateur pour y noter des informations pour l'entretien, par exemple le type de bus de terrain et l'adresse de l'appareil.

  • Procédez aux réglages de mise en service décrits ci-après.

NOTE : Vous trouverez de plus amples informations sur l'affichage des paramètres ainsi qu'une liste des paramètres à la section Paramètres.