Signaux

Type de logique

Les entrées et les sorties logiques de ce produit peuvent être câblées pour une logique positive ou pour une logique négative.

Type de logique

État actif

(1) Logique positive

La sortie fournit du courant (sortie source)

Le courant circule dans l'entrée (entrée Sink)

(2) Logique négative

La sortie absorbe du courant (Sortie Sink)

Le courant circule de l'entrée (entrée Source)

Les entrées de signaux sont protégées contre les inversions de polarité, les sorties sont protégées contre les courts-circuits. Les entrées et les sorties sont isolées d'un point de vue fonctionnel.

Vous trouverez de plus amples informations sur les logiques positive et négative (commun moins/plus) à la section Type de logique.

Signaux d'entrée logiques 24 V

En cas de câblage en entrées Sink, les niveaux des entrées logiques sont conformes à la norme CEI 61131-2, type 1. Les caractéristiques électriques s'appliquent également en cas de câblage en entrées source en l'absence d'indication contraire.

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension d'entrée - entrées Sink

Niveau 0

Niveau1

Vdc

-3 à 5

15 à 30

Tension d'entrée - entrées source (à 24 VCC)

Niveau 0

Niveau1

Vdc

>19

<9

Courant d'entrée (à 24 VCC)

mA

5

Temps d'anti-rebond (logiciel)(1)(2)

ms

1,5 (valeur par défaut)

Temps de commutation du matériel

Front montant (niveau 0 -> 1)

Front descendant ((niveau 1 -> 0)

µs

15

150

Gigue (entrées Capture)

µs

<2

(1) Réglable à l'aide d'un paramètre (période d'échantillonnage 250 µs)

(2) Temps d'anti-rebond non appliqué avec les entrées Capture

Signaux de sortie logiques 24 V

En cas de câblage en entrées source, les niveaux des sorties logiques sont conformes à la norme CEI 61131-2. Les caractéristiques électriques s'appliquent également en cas de câblage en sorties Sink en l'absence d'indication contraire.

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension d'alimentation nominale

Vdc

24

Plage de tension pour la tension d'alimentation

Vdc

19,2 à 30

Tension de sortie nominale - sorties source

Vdc

24

Tension de sortie nominale - sorties Sink

Vdc

0

Chute de tension pour charge de 100 mA

Vdc

≤3

Courant maximum par sortie

mA

100

Signaux d'entrée de la fonction de sécurité STO

Les entrées de la fonction de sécurité STO (entrées STO_A et STO_B) sont réalisées de manière fixe en type d'entrée "entrée Sink". Tenez compte des remarques fournies à la section Sécurité fonctionnelle.

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension d'entrée

Niveau 0

Niveau1

Vdc

-3 à 5

15 à 30

Courant d'entrée (à 24 VCC)

mA

5

Temps d'anti-rebond STO_A et STO_B

ms

>1

Identification de différences de signaux entre STO_A et STO_B

s

>1

Temps de réponse de la fonction de sécurité STO

ms

≤10

Sortie frein de maintien CN11

Le frein de maintien 24 Vdc du moteur BMH ou du moteur BSH peut être branché à la sortie CN11. La sortie CN11 possède les caractéristiques suivantes :

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension de sortie(1)

V

Tension sur l'alimentation de la commande 24 VCC CN2 moins 0,8 V

Courant de commutation maximal

A

1,7

Énergie de la charge inductive(2)

Ws

1,5

(1) Voir Alimentation de la commande 24 VCC

(2) Temps entre les opérations de coupure : > 1 s

Signaux de codeur

Les signaux de codeur correspondent à la spécification Stegmann Hiperface.

Caractéristique

Unité

Valeur

Tension de sortie pour codeur

V

10

Courant de sortie pour le codeur

mA

100

Plage de tension signal d'entrée SIN/COS

-

1 Vpp avec offset de 2,5 V

0,5 Vpp pour 100 kHz

Résistance d'entrée

Ω

120

La tension de sortie est protégée contre les courts-circuits et la surcharge.