Interface pour les capteurs à effet Hall

Présentation

La séquence des signaux de capteur à effet Hall doit correspondre au motif 2 - 3 - 1 - 5 - 4 - 6, tel qu’illustré dans la figure suivante.

Les codeurs de moteurs tiers peuvent générer un motif différent, même si les désignations HALL_U, HALL_V et HALL_W sont utilisées. Dans ce cas, les broches de codeur HALL_U, HALL_V et HALL_W doivent être câblés différemment.

Vérification de la séquence

Observez et notez les valeurs du paramètre _ENCAnaHallStatu dans le logiciel de mise en service pour une rotation de l'arbre du moteur dans le sens positif du mouvement. Le sens de rotation est positif si l'axe du moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et que vous regardez l’extrémité de l’arbre du moteur proéminent.

La séquence notée doit correspondre au motif 2 - 3 - 1 - 5 - 4 - 6.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

_ENCAnaHallStatu

Séquence de signaux de capteur à effet Hall de codeur analogique.

Ce paramètre permet de lire la séquence de signaux de capteur à effet Hall d'un codeur analogique avec l'interface "SinCos 1Vpp (avec Hall)".

Type : Décimal non signé - 2 octets

-

0

-

7

UINT16

R/-

-

-

Modbus 20742

IDN P-0-3081.0.3

Si la séquence notée est différente, adaptez le câblage du capteur à effet Hall :

  • Pour la séquence 4 - 5 - 1 - 3 - 2 - 6 : interchangez les signaux à effet Hall HALL_U avec HALL_V.

  • Pour la séquence 1 - 3 - 2 - 6 - 4 - 5 : interchangez les signaux à effet Hall HALL_V avec HALL_W.

  • Pour la séquence 4 - 6 - 2 - 3 - 1 - 5 : interchangez les signaux à effet Hall HALL_U avec HALL_W, HALL_V avec HALL_U et HALL_W avec HALL_V.

NOTE : Si la séquence notée ne figure pas ci-dessus, votre capteur à effet Hall n’est pas pris en charge.