Paramètres de l’interface SSI

Réglage du codage de position

La transmission via le protocole SSI requiert que les données soient disponibles sous la forme de données de position pures. Les données peuvent être transmises au format Binaire ou Gray.

Le paramètre ENCDigSSICoding permet de régler le codage de position.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ENCDigSSICoding

Codage de position codeur SSI.

0 / binary : Codage binaire

1 / gray : Codage Gray

Ce paramètre définit le type de codage des données de position d'un codeur SSI.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

-

0

0

1

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 20998

IDN P-0-3082.0.3

Réglage de la fréquence de transfert maximale

Le paramètre ENCDigSSIMaxFreq permet de définir la fréquence de transfert maximale de l’interface SSI.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ENCDigSSIMaxFreq

Fréquence de transmission maximale SSI.

Ce paramètre règle la fréquence de transmission SSI pour les codeurs SSI (monotour et multitour).

La fréquence de transmission SSI dépend du codeur (fréquence maximale indiquée par le fabricant du codeur) et de la longueur du câble codeur.

Le module codeur prend en charge les fréquences de transmission SSI comprises entre 200 kHz et 1000 kHZ. Si votre codeur SSI prend en charge une fréquence maximale de 1000 kHz, réglez ce paramètre sur 1000.

Si le câble codeur de votre système dépasse une longueur de 50 m, réglez ce paramètre sur 200, sans tenir compte de la fréquence maximale indiquée par le fabricant du codeur.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

kHz

200

200

1 000

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 21002

IDN P-0-3082.0.5

Réglage de la résolution des codeurs rotatifs

Les paramètres ENCDigSSIResSgl et ENCDigSSIResMult permettent de définir la résolution des codeurs rotatifs. Ensemble, les valeurs de ces paramètres ne doivent pas dépasser 32 bits.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ENCDigSSIResSgl

Résolution SSI Singleturn (rotatif).

Ce paramètre est uniquement important pour le codeur SSI (Singleturn et Multiturn).

Exemple : Si ENCDigSSIResSgl est réglé sur 13, un codeur SSI avec résolution monotour de 2^13 = 8192 incréments doit être utilisé.

En cas d'utilisation d'un codeur Multiturn, la somme ENCDigSSIResMult + ENCDigSSIResSgl doit être inférieure ou égale à 32 bits.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

:

8

13

25

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 20994

IDN P-0-3082.0.1

ENCDigSSIResMult

Résolution SSI Multiturn (rotatif).

Ce paramètre est uniquement important pour le codeur SSI (Singleturn et Multiturn). Si un codeur SSI Singleturn est utilisé, ENCDigSSIResMult doit être réglé sur 0.

Exemple : Si ENCDigSSIResMult est réglé sur 12, le nombre de rotations du codeur utilisé doit être de 2^12 = 4096.

La somme ENCDigSSIResMult + ENCDigSSIResSgl doit être inférieure ou égale à 32 bits.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

:

0

0

24

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 20996

IDN P-0-3082.0.2

Réglage de la résolution des codeurs linéaires

Le paramètre ENCDigSSILinRes permet de définir la résolution des codeurs linéaires.

Le paramètre ENCDigSSILinAdd permet de définir les bits supplémentaires (le cas échéant).

Ensemble, les valeurs de ces paramètres ne doivent pas dépasser 32 bits.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

ENCDigSSILinRes

Bits de résolution codeur SSI (linéaire).

Ce paramètre permet de régler le nombre de bits de résolution d'un codeur SSI linéaire. Le nombre total de bits de résolution (ENCDigSSILinRes) et de bits supplémentaires (ENCDigSSILinAdd) est limité à 32 bits.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

Disponible avec version ≥V01.06 du micrologiciel.

:

8

24

32

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 21016

IDN P-0-3082.0.12

ENCDigSSILinAdd

Bits supplémentaires codeur SSI (linéaire).

Ce paramètre permet de régler le nombre de bits de résolution d'un codeur SSI linéaire. Le nombre total de bits de résolution (ENCDigSSILinRes) et de bits supplémentaires (ENCDigSSILinAdd) est limité à 32 bits.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

Les nouvelles valeurs sont prises en compte après redémarrage du produit.

Disponible avec version ≥V01.06 du micrologiciel.

:

0

0

3

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 21018

IDN P-0-3082.0.13