Fonction SLS

Présentation

La fonction liée à la sécurité SLS (Safely Limited Speed) surveille les limites de vitesse réglables.

Mode de fonctionnement de la machine

SLS surveille les limites de vitesse :

Mode Automatique

Indépendant de la direction de mouvement

Mode Configuration

Indépendant de la direction de mouvement

Mode Configuration

Dépendant de la direction de mouvement(1)

(1) Disponible à partir des versions de micrologiciel ≥1.01. La version de micrologiciel du variateur et du module de sécurité eSM peut être déterminée à l'aide du logiciel de mise en service.

NOTE : L'inversion de la direction de mouvement via le paramètre InvertDirOfMove dans le variateur n'est pas prise en compte par le module de sécurité eSM.

Fonction SLS indépendante de la direction du mouvement - Généralités

La fonction liée à la sécurité SLS surveille les limites de vitesse suivantes indépendamment de la direction du mouvement :

  • Mode Automatique de la machine : Paramètre eSM_v_maxAuto, valeur > 0.

  • Mode Configuration de la machine : Valeur du paramètre de limite de vitesse eSM_v_maxSetup dans les directions de mouvement positive et négative.

    REMARQUE : Les modules de sécurité eSM équipés d'une version de micrologiciel ≥1.01 nécessitent les paramètres de configuration suivants (valeurs d'usine) :

    • eSM_FuncSwitches : Bit 0 = 0

    • eSM_SLSnegDirS : Valeur du paramètre = 0

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

eSM_v_maxAuto

Limite de vitesse eSM pour le mode de marche automatique de la machine.

Cette valeur définit la limite de vitesse de la surveillance en mode Automatique de la machine.

Valeur 0 : La limite de vitesse n'est pas surveillée

Valeur > 0 : Limite de vitesse surveillée

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

RPM

0

0

8 000

UINT16

R/W

per.

-

-

eSM_v_maxSetup

Limite de vitesse eSM pour le mode de réglage de la machine.

Cette valeur définit la limite de vitesse de la surveillance en mode de réglage de la machine.

Version de micrologiciel du module de sécurité eSM ≥V01.01 :

Paramètre eSM_FuncSwitches, bit 0 = 0 : Valeur = Limite de vitesse surveillée pour les directions de déplacement positive et négative.

Paramètre eSM_FuncSwitches, bit 0 = 1 : Valeur = Limite de vitesse surveillée pour la direction de déplacement positive.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

RPM

0

0

8 000

UINT16

R/W

per.

-

-

eSM_FuncSwitches

Commutateur eSM pour fonctions.

None : Aucune fonction

DirectionDependentSLS : SLS dépendante de la direction du déplacement

Reserved (Bit 1) : Réservé (bit 1)

Reserved (Bit 2) : Réservé (bit 2)

Reserved (Bit 3) : Réservé (bit 3)

Reserved (Bit 4) : Réservé (bit 4)

Reserved (Bit 5) : Réservé (bit 5)

Disponible à partir de la version de micrologiciel du module de sécurité eSM ≥V01.01.

Bit 0 = 0 : SLS indépendante de la direction du déplacement

Bit 0 = 1 : SLS dépendante de la direction du déplacement

Bits 1 à 15 : Réservé (doit être à 0)

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

-

0

0

63

UINT16

R/W

per.

-

-

eSM_SLSnegDirS

Limite de vitesse eSM, direction négative, mode de réglage.

Version de micrologiciel du module de sécurité eSM ≥V01.01.

Paramètre eSM_FuncSwitches, bit 0 = 1 : Valeur = Limite de vitesse surveillée pour la direction de déplacement négative.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

RPM

0

0

8 000

UINT16

R/W

per.

-

-

SLS

Premier dépassement de la valeur limite surveillée :

  • Une erreur est détectée.

  • Le module de sécurité eSM demande une opération Quick Stop de la part du variateur et surveille la rampe de l'arrêt rapide.

    • Si l'opération Quick Stop s'exécute correctement, la fonction liée à la sécurité SOS est déclenchée.

    • Si l'opération Quick Stop ne s'exécute pas correctement, la fonction liée à la sécurité STO est déclenchée.

Dépassements suivants de la valeur limite surveillée :

  • La fonction liée à la sécurité STO est déclenchée.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

eSM_dec_Qstop

Rampe de décélération eSM pour Quick Stop.

Rampe de décélération pour la surveillance de Quick Stop. Cette valeur doit être supérieure à 0.

Valeur 0 : le module eSM n'est pas configuré.

Valeur > 0 : Rampe de décélération en tours minute/s.

Type : Décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

(1/min)/s

0

0

32786009

UINT32

R/W

per.

-

-

Fonction SLS indépendante de la direction du mouvement - Généralités

Dans le mode de fonctionnement Configuration de la machine, la vitesse limitée peut être surveillée en fonction de la direction du mouvement. Les vitesses limitées sont définies et surveillées via un seul paramètre par direction (positive/négative). Un module de sécurité eSM de version logicielle ≥1.01 est nécessaire à cet effet.

  • Mode de fonctionnement Automatique de la machine : voir Fonction SLS indépendante de la direction du mouvement - Généralités.

  • Mode Configuration de la machine : Limites de vitesse paramétrables pour les mouvements en direction positive et négative, via les paramètres suivants :

    • Paramètre eSM_FuncSwitches : Activation de la fonction SLS dépendante de la direction, bit 0 = 1.

    • Paramètre eSM_v_maxSetup : Configuration de la limite de vitesse pour les mouvements en direction positive, valeur du paramètre >0.

    • Paramètre eSM_SLSnegDirS : Configuration de la limite de vitesse pour les mouvements en direction négative, valeur du paramètre >0.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

eSM_FuncSwitches

Commutateur eSM pour fonctions.

None : Aucune fonction

DirectionDependentSLS : SLS dépendante de la direction du déplacement

Reserved (Bit 1) : Réservé (bit 1)

Reserved (Bit 2) : Réservé (bit 2)

Reserved (Bit 3) : Réservé (bit 3)

Reserved (Bit 4) : Réservé (bit 4)

Reserved (Bit 5) : Réservé (bit 5)

Disponible à partir de la version de micrologiciel du module de sécurité eSM ≥V01.01.

Bit 0 = 0 : SLS indépendante de la direction du déplacement

Bit 0 = 1 : SLS dépendante de la direction du déplacement

Bits 1 à 15 : Réservé (doit être à 0)

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

-

0

0

63

UINT16

R/W

per.

-

-

eSM_v_maxSetup

Limite de vitesse eSM pour le mode de réglage de la machine.

Cette valeur définit la limite de vitesse de la surveillance en mode de réglage de la machine.

Version de micrologiciel du module de sécurité eSM ≥V01.01 :

Paramètre eSM_FuncSwitches, bit 0 = 0 : Valeur = Limite de vitesse surveillée pour les directions de déplacement positive et négative.

Paramètre eSM_FuncSwitches, bit 0 = 1 : Valeur = Limite de vitesse surveillée pour la direction de déplacement positive.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

RPM

0

0

8 000

UINT16

R/W

per.

-

-

eSM_SLSnegDirS

Limite de vitesse eSM, direction négative, mode de réglage.

Version de micrologiciel du module de sécurité eSM ≥V01.01.

Paramètre eSM_FuncSwitches, bit 0 = 1 : Valeur = Limite de vitesse surveillée pour la direction de déplacement négative.

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

RPM

0

0

8 000

UINT16

R/W

per.

-

-

Dans le cas des moteurs rotatifs, la direction du mouvement est définie conformément à la norme IEC 61800-7-204 : La direction est positive si l'arbre du moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque vous regardez l’extrémité de l’arbre du moteur proéminent.

NOTE : L'inversion de la direction de mouvement via le paramètre InvertDirOfMove dans le variateur n'est pas prise en compte par le module de sécurité eSM.

Fonction SLS dépendante de la direction de mouvement - Réaction au dépassement de valeur limite

Premier dépassement de la valeur limite surveillée :

  • Une erreur est détectée.

  • Le module de sécurité eSM demande une opération Quick Stop de la part du variateur et surveille la rampe de l'arrêt rapide.

    • Si l'opération Quick Stop s'exécute correctement, la fonction liée à la sécurité SOS est déclenchée.

    • Si l'opération Quick Stop ne s'exécute pas correctement, la fonction liée à la sécurité STO est déclenchée.

Dépassements suivants de la valeur limite surveillée :

  • La fonction liée à la sécurité STO est déclenchée.

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

eSM_dec_Qstop

Rampe de décélération eSM pour Quick Stop.

Rampe de décélération pour la surveillance de Quick Stop. Cette valeur doit être supérieure à 0.

Valeur 0 : le module eSM n'est pas configuré.

Valeur > 0 : Rampe de décélération en tours minute/s.

Type : Décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

(1/min)/s

0

0

32786009

UINT32

R/W

per.

-

-