DANGER | |
---|---|
DANGER | |
---|---|
La fonction de sécurité STO (Safe Torque Off) ne coupe pas l’alimentation du bus DC. Elle coupe simplement l’alimentation du moteur. La tension sur le bus DC et la tension réseau pour le variateur sont toujours appliquées.
DANGER | |
---|---|
Les fonctions de sécurité peuvent être rendues inefficaces par des corps étrangers conducteurs, de la poussière ou du fluide.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Des signaux perturbés peuvent déclencher des réactions imprévisibles du système d'entraînement ainsi que d'autres appareils situés tout autour.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Une décharge électrostatique peut détruire le module immédiatement ou de manière temporisée.
AVIS | |
---|---|
Mettez le variateur en service avant d'installer le module de sécurité eSM si votre machine/processus le permet.
Installez le module conformément aux instructions fournies dans le guide d'utilisation du variateur (Document(s) à consulter).
Le module de sécurité eSM est raccordé au moyen d'un connecteur à 24 broches.
Pour plus d'informations sur les câbles et boîtiers de répartition à utiliser avec le module de sécurité, reportez-vous à la section Accessoires et pièces de rechange.
Caractéristique |
Unité |
Valeur |
---|---|---|
Blindage |
- |
Facultatif |
Connexion du blindage à une extrémité |
- |
Facultatif |
Installation de protection des câbles selon ISO 13849-2 |
- |
Obligatoire |
Section minimale du conducteur |
mm2 (AWG) |
0,34 (22) |
Longueur de câble maximale entre le module de sécurité eSM et le boîtier de répartition eSM |
m (po.) |
3 (9,84) |
NOTE : N'utilisez pas de câbles plats.
|
Respectez les exigences CEM indiquées dans le manuel d'utilisation du variateur (Document(s) à consulter).
Utilisez des câbles pré-assemblés.
Vérifiez que le câblage, les câbles et les interfaces raccordées sont conformes aux exigences TBTP.
La fonction liée à la sécurité STO peut être déclenchée directement via deux entrées du variateur (reportez-vous au manuel d'utilisation du variateur (Document(s) à consulter)). Si vous ne voulez pas déclencher la fonction liée à la sécurité STO via un signal aux entrées STO_A et STO_B du module de sécurité eSM, connectez les entrées STO_A et STO_B à +24VDC.
Brochage du connecteur eSM :
Broche |
Signal |
Niveau actif |
Explication |
Couleur de fil(1) |
E/S |
---|---|---|---|---|---|
1 |
ESM0VDC |
- |
Potentiel de référence alimentation module de sécurité eSM |
Blanc |
- |
2 |
ESM0VDC |
- |
Potentiel de référence alimentation module de sécurité eSM |
Marron |
- |
3 |
ESM0VDC |
- |
Potentiel de référence alimentation module de sécurité eSM |
Vert |
- |
4 |
SETUPENABLE_B |
1 |
Dispositif d'activation, voie B |
Jaune |
I |
5 |
ESM24VDC |
- |
Alimentation module de sécurité eSM |
Gris |
- |
6 |
SETUPMODE_B |
1 |
Activation du mode de fonctionnement Configuration de la machine, voie B |
Rose |
I |
7 |
ESM24VDC |
- |
Alimentation module de sécurité eSM |
Bleu |
- |
8 |
GUARD_B |
1 |
Porte de protection, voie B |
Rouge |
I |
9 |
ESM24VDC |
- |
Alimentation module de sécurité eSM |
Noir |
- |
10 |
ESTOP_B |
0 |
Demande d'arrêt d'urgence, voie B |
Violet |
I |
11 |
INTERLOCK_OUT |
0 |
Dispositif de verrouillage de la porte de protection |
Rose, gris |
O |
12 |
ESMSTART |
1 |
Signal de démarrage/redémarrage |
Bleu, rouge |
I |
13 |
CCM24V_OUT_B |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie B |
Blanc, vert |
O |
14 |
INTERLOCK_IN |
0 |
Entrée d'ouverture du dispositif de verrouillage de la porte de protection |
Marron, vert |
I |
15 |
RELAY_OUT_B |
1 |
Relais, voie B (commutation de charges externes) |
Blanc, jaune |
O |
16 |
GUARD_ACK |
1 |
Bouton-poussoir acquitter/réinitialiser |
Jaune, marron |
I |
17 |
AUXOUT2 |
1 |
Sortie d'état non liée à la sécurité 2 |
Blanc, gris |
O |
18 |
SETUPENABLE_A |
1 |
Dispositif d'activation, voie A |
Gris, marron |
I |
19 |
CCM24V_OUT_A |
1 |
Alimentation équipement/capteur d'entrée, voie A |
Blanc, rose |
O |
20 |
SETUPMODE_A |
1 |
Activation du mode de fonctionnement Configuration de la machine, voie A |
Rose, marron |
I |
21 |
RELAY_OUT_A |
1 |
Relais, voie A (commutation de charges externes) |
Blanc, bleu |
O |
22 |
GUARD_A |
1 |
Porte de protection, voie A |
Marron, bleu |
I |
23 |
AUXOUT1 |
1 |
Sortie d'état non liée à la sécurité 1 |
Blanc, rouge |
O |
24 |
ESTOP_A |
0 |
Demande d'arrêt d'urgence, voie A |
Marron, rouge |
I |
(1) Couleurs des fils du câble VW3M8801R30, voir la section Accessoires et pièces de rechange.
La tension d’alimentation 24 Vcc est raccordée via de nombreuses connexions de signaux exposées dans le système d'entraînement.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Connexion de l'alimentation 24 Vcc du module de sécurité eSM :
1 Sans boîtier de répartition eSM
2 Avec boîtier de répartition eSM