Arrêt d'urgence avec relais de sécurité externe

Câblage

Si le relais de sécurité externe nécessite un signal de démarrage, il n'est pas nécessaire d'ajouter un signal de démarrage supplémentaire au module de sécurité eSM. Le mode de démarrage automatique doit être activé à l'aide du paramètre eSM_BaseSetting.

Arrêt d'urgence avec relais de sécurité externe (1) et démarrage automatique :

Nom du paramètre

Menu IHM

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

eSM_BaseSetting

Réglages de base eSM.

None : Aucune fonction

Auto Start : Démarrage automatique (ESMSTART)

Ignore GUARD_ACK : GUARD_ACK inactif

Ignore /INTERLOCK_IN : Chaîne INTERLOCK inactive

Type : Décimal non signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Une modification de ce réglage n'est possible que lorsque l'étage de puissance est désactivé.

-

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

-