VelocityControlSelectAI_ATV

Description fonctionnelle

Ce bloc fonction sélectionne l'entrée analogique pour fournir la valeur de référence. Voir aussi VelocityControlAnalogInput_ATV.

Bibliothèque et espace de noms

Nom de la bibliothèque : GMC Independent Altivar

Espace de noms : GIATV

Représentation graphique

Entrées

Entrée

Type de données

Description

Execute

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE.

Un front montant sur l'entrée Execute est ignoré pendant l'exécution du bloc fonction.

InputNumber

UINT

Plage de valeurs : 1 à 4

Valeur par défaut : 1

ATV320 :

  • 1 : AI1

  • 2 : AI2

  • 3 : AI3

ATV340 :

  • 1 : AI1

  • 2 : AI2

Sorties

Sortie

Type de données

Description

Done

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : l'exécution n'a pas encore commencé ou une erreur a été détectée.

  • TRUE : exécution terminée sans erreur détectée.

Busy

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : le bloc fonction n'est pas exécuté.

  • TRUE : le bloc fonction est en cours d'exécution.

Error

BOOL

Plage de valeurs : FALSE, TRUE.

Valeur par défaut : FALSE.

  • FALSE : le bloc fonction est en cours d'exécution et aucune erreur n'a été détectée.

  • TRUE : une erreur a été détectée pendant l'exécution du bloc fonction.

ErrorID

WORD

Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError.

Entrées/Sorties

Entrée/sortie

Type de données

Description

Axis

Axis_Ref

Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence Equipements de EcoStruxure Machine Expert.

Remarques

Si vous avez activé ce bloc fonction, l'utilisation simultanée du bloc fonction Control_ATV peut entraîner un comportement inattendu.

 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT
  • N'activez pas le bloc fonction Control_ATV si ce bloc fonction est actif.
  • Désactivez ce bloc fonction ou attendez l'arrêt du bloc fonction avant d'activer le bloc fonction Control_ATV.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Ce bloc fonction peut être exécuté uniquement si le variateur est à l'état de fonctionnement 3 Switch On Disabled. Pour passer à cet état, désactivez la phase d'alimentation avec le bloc fonction MC_Power.

Informations complémentaires

Mode opératoire Profile Velocity