Ce bloc fonction configure et démarre la capture de position.
Ce bloc fonction renvoie la position de l'axe en cas d'évenement de déclenchement. Les paramètres d'arrêt du variateur sont fournis lors de l'implémentation de l'équipement.
L'exécution du bloc fonction MC_AbortTrigger lorsque MC_TouchProbe est à l'état busy annule la fonction de l'entrée du déclencheur référencé.
Un nouveau front montant à l'entrée Execute remplace et redémarre la fonction du déclencheur actif.
Nom de la bibliothèque : GMC Independent Lexium
Espace de noms : GILXM
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE. Ce bloc fonction peut être redémarré en cours d'exécution. Les valeurs cibles sont remplacées par de nouvelles valeurs lorsque se produit le front montant. |
SingleShot |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : TRUE. Sélectionne l'événement de déclenchement.
|
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
CommandAborted |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Error |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Valid |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Renvoie la valeur d'un code de diagnostic. Reportez-vous au chapitre Codes de diagnostic de la bibliothèque. Si la valeur est égale à 0 et si la sortie Error de ce bloc fonction est définie sur TRUE, le code de diagnostic peut être lu via la sortie AxisErrorID du bloc fonction MC_ReadAxisError. |
RecordedPosition |
DINT |
Renvoie la valeur de la position de l'axe en cas d'évenement de déclenchement. Plage de valeurs : -2147483648 à 2147483647 Valeur par défaut : 0 Position capturée du moteur en unités définies par l'utilisateur. |
Entrée/sortie |
Type de données |
Eléments |
Type de données |
Description |
---|---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
– |
Référence à l'axe (instance) pour lequel le bloc fonction doit être exécuté (correspond au nom de l'axe). Le nom de l'axe doit être défini dans l'arborescence EcoStruxure Machine Expert. de |
|
TriggerInput |
MC_TriggerRef |
TouchProbeNumber |
UINT |
Sélection de l'unité de capture du variateur. |
TriggerEdge |
ET_TriggerEdge |
Front de déclenchement de la capture de position.
Voir aussi Type de données propre au fournisseur ET_TriggerEdge. |
||
(1) Uniquement avec EtherNet/IP et Modbus TCP. |