UASessionConnectInfo

Présentation

Type :

Structure

Disponible à partir de :

V1.0.0.0

Hérite de :

-

Attribut :

'pack_mode' := '1'

Description

La structure UASessionConnectInfo est utilisée pour fournir les informations de connexion requises pour créer une session OPC UA.

Éléments de la structure

Nom

Type de données

Description

SessionName

STRING [255]

Nom de la session attribuée par le client.

La chaîne peut être vide.

ApplicationName

STRING [255]

Nom lisible de l'application client OPC UA.

La chaîne peut être vide.

SecurityMsgMode

UASecurityMsgMode

Mode de sécurité de la communication avec le serveur OPC UA.

Valeur par défaut : UASMM_BestAvailable

SecurityPolicy

UASecurityPolicy

Profil de sécurité de la communication avec le serveur OPC UA.

Valeur par défaut : UASP_BestAvailable

CertificateStore

STRING [255]

Non pris en charge, la valeur est ignorée.

ClientCertificateName

STRING [255]

Non prise en charge, la valeur est ignorée.

ServerUri

STRING [255]

URI du serveur pour la connexion via un serveur de passerelle.

La chaîne peut être vide.

CheckServerCertificate

BOOL

Indicateur précisant si le certificat du serveur est vérifié avec la liste de confiance de l'application cliente.

Valeur par défaut : TRUE

Pour plus d'informations, consultez le document Comment gérer les certificats avec des clients OPC UA, Guide de l'utilisateur.

TransportProfile

UATransportProfile

Profil de transport.

Uniquement UATP_UATcp est pris en charge.

UserIdentityToken

UAUserIdentityToken

Données d'authentification utilisateurs.

SessionTimeout

TIME

Période de temps pour laquelle la session est maintenue si la communication est interrompue [ms].

Valeur par défaut : 20 minutes (T#20m)

Plage de valeurs : 30 s à 1 jour

MonitorConnection

TIME

Intervalle temporel pour vérifier la connexion.

Valeur par défaut : 5 s (T#5s)

Plage de valeurs : 0,5 s à 10 minutes

LocaleIDs

ARRAY [1..5] OF STRING[6]

Identificateur langue et pays/région.

Format : <language>-<country/region>

Exemple : en-US; zh-CHS

La chaîne peut être vide.

Utilisé par

  • UA_Connect