Le bloc fonction UA_NamespaceGetIndexList permet d'obtenir les index de plusieurs URIs d'espace de noms.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Sur un front montant, le bloc fonction est en cours d'exécution. Voir aussi Utilisation des blocs fonction avec l'entrée Execute. |
Timeout |
TIME |
Temps de réponse maximal. Plage de valeurs : 2 s ... 60 s Si la valeur est hors plage, la limite supérieure ou inférieure est appliquée. Valeur par défaut : GPL.Timeout |
ConnectionHdl |
DWORD |
Descripteur de connexion. |
NamespaceUrisCount |
UINT |
Nombre d'URIs d'espace de noms dans le tableau NamespaceUris. Plage de valeurs : 1.. GPL.MAX_ELEMENTS_NAMESPACES |
NamespaceUris |
ARRAY [1..GPL.MAX_ELEMENTS_NAMESPACES] OF STRING [255] |
Tableau contenant les URI d'espace de noms. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Indique que l’exécution du bloc fonction est terminée et réussie. |
Busy |
BOOL |
Indique que l’exécution du bloc fonction est en cours. |
Error |
BOOL |
Indique qu'une erreur a été détectée durant l'exécution.
NOTE : Même si Error indique FALSE, vérifiez les ErrorIDs correspondants avant de traiter les index d'espace de noms.
|
ErrorIDs |
ARRAY [1..GPL.MAX_ELEMENTS_NAMESPACES] OF ET_Result |
Fournit des informations de diagnostic complémentaires sous forme de valeur numérique. Pour chaque URI d'espace de noms, un résultat distinct est fourni. |
NamespaceIndexes |
ARRAY [1..GPL.MAX_ELEMENTS_NAMESPACES] OF UINT |
Fournit les index d'espaces de noms récupérés. |