UA_NodeGetInformation

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V1.0.0.0

Description fonctionnelle

Le bloc fonction UA_NodeGetInformation permet d'obtenir des informations relatives aux noeuds.

NOTE : Pour éviter toute réponse incohérente, ne modifiez pas les paramètres pendant l'exécution du bloc fonction (Busy = TRUE).
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne modifiez pas les paramètres d'entrée tant que la sortie Busy a pour valeur TRUE.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Interface

Entrée

Type de données

Description

Execute

BOOL

Sur un front montant, le bloc fonction est en cours d'exécution.

Voir aussi Utilisation des blocs fonction avec l'entrée Execute.

Timeout

TIME

Temps de réponse maximal.

Plage de valeurs : 2 s ... 60 s

Si la valeur est hors plage, la limite supérieure ou inférieure est appliquée.

Valeur par défaut : GPL.Timeout

ConnectionHdl

DWORD

Descripteur de connexion.

NodeID

UANodeID

ID du nœud.

Sortie

Type de données

Description

Done

BOOL

Indique que l’exécution du bloc fonction est terminée et réussie.

Busy

BOOL

Indique que l’exécution du bloc fonction est en cours.

Error

BOOL

Indique qu'une erreur a été détectée durant l'exécution.

NOTE : Même si Error indique FALSE, vérifiez les ErrorIDs correspondants avant de traiter les index d'espace de noms.

NodeGetInfoErrorIDs

ARRAY [0..21] OF ET_Result

Fournit une valeur d'erreur pour chaque élément du tableau NodeHdls.

NodeInfo

UANodeInformation

Fournit des informations sur les nœuds.