UA_MethodCall

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V2.2.4.0

Description fonctionnelle

Le bloc fonction UA_MethodCall permet d'exécuter un appel de méthode avec la possibilité d'envoyer et de recevoir un ensemble d'arguments. La méthode est mise en œuvre sur le serveur OPC UA.

NOTE : Pour éviter toute réponse incohérente, ne modifiez pas les paramètres pendant l'exécution du bloc fonction (Busy = TRUE).
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne modifiez pas les paramètres d'entrée tant que la sortie Busy a pour valeur TRUE.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
NOTE : Le bloc fonction UA_MethodCall n'est pas pris en charge par les contrôleurs PacDrive LMC.

Interface

Entrée

Type de données

Description

Execute

BOOL

Sur un front montant, le bloc fonction est en cours d'exécution.

Voir aussi Utilisation des blocs fonction avec l'entrée Execute.

Timeout

TIME

Temps de réponse maximal.

Plage de valeurs : 2 s ... 60 s

Si la valeur est hors plage, la limite supérieure ou inférieure est appliquée.

Valeur par défaut : GPL.Timeout

ConnectionHdl

DWORD

Descripteur de connexion.

MethodHdl

DWORD

Descripteur de méthode renvoyé par le bloc fonction UA_MethodGetHandleList.

Entrées/sorties

Type de données

Description

InputArguments

ST_Arguments

Structure contenant les arguments à envoyer au serveur OPC UA.

OutputArguments

ST_Arguments

Structure contenant les arguments reçus du serveur OPC UA.

Sortie

Type de données

Description

Done

BOOL

Indique que l’exécution du bloc fonction est terminée et réussie.

Busy

BOOL

Indique que l’exécution du bloc fonction est en cours.

Error

BOOL

Indique qu'une erreur a été détectée durant l'exécution.

NOTE : Même si Error indique FALSE, vérifiez les ErrorIDs correspondants avant de traiter les index d'espace de noms.

ErrorID

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic complémentaires sous forme de valeur numérique.

Pour chaque URI d'espace de noms, un résultat distinct est fourni.