UA_MethodReleaseHandleList

Présentation

Type :

Bloc fonction

Disponible à partir de :

V2.2.4.0

Description fonctionnelle

Le bloc fonction UA_MethodReleaseHandleList permet de libérer un ensemble de descripteurs de méthode.

NOTE : Pour éviter toute réponse incohérente, ne modifiez pas les paramètres pendant l'exécution du bloc fonction (Busy = TRUE).
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne modifiez pas les paramètres d'entrée tant que la sortie Busy a pour valeur TRUE.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
NOTE : Le bloc fonction UA_MethodReleaseHandleList n'est pas pris en charge par les contrôleurs PacDrive LMC.

Interface

Entrée

Type de données

Description

Execute

BOOL

Sur un front montant, le bloc fonction est en cours d'exécution.

Voir aussi Utilisation des blocs fonction avec l'entrée Execute.

Timeout

TIME

Temps de réponse maximal.

Plage de valeurs : 2 s ... 60 s

Si la valeur est hors plage, la limite supérieure ou inférieure est appliquée.

Valeur par défaut : GPL.Timeout

ConnectionHdl

DWORD

Descripteur de connexion.

MethodHdlCount

UINT

Nombre de descripteurs de méthode dans le tableau MethodHdls. Il ne doit pas dépasser la valeur de GPL.MAX_ELEMENTS_METHOD.

MethodHdls

ARRAY [1..GPL. MAX_ELEMENTS_METHOD] OF DWORD

Tableau contenant des descripteurs de méthode.

Sortie

Type de données

Description

Done

BOOL

Indique que l’exécution du bloc fonction est terminée et réussie.

Busy

BOOL

Indique que l’exécution du bloc fonction est en cours.

Error

BOOL

Indique qu'une erreur a été détectée durant l'exécution.

NOTE : Même si Error indique FALSE, vérifiez les ErrorIDs correspondants avant de traiter les index d'espace de noms.

ErrorID

ET_Result

Fournit des informations de diagnostic complémentaires sous forme de valeur numérique.

Pour chaque URI d'espace de noms, un résultat distinct est fourni.

ErrorIDs

ARRAY [1..GPL. MAX_ELEMENTS_METHOD] OF ET_Result

Tableau contenant les codes d'erreur pour chaque descripteur de méthode spécifié dans le tableau à l'entrée du bloc fonction.