Lubrification d'un Lexium série PAS4•B avec guidage à galets

Présentation

L'axe est lubrifié avec de l'huile provenant d'un réservoir interne rempli à l'usine. Le chariot présente deux graisseurs de chaque côté. Les arbres de guidage des galets sont lubrifiés et nettoyés par des éléments imprégnés d'huile.

Les intervalles de maintenance dans les conditions ambiantes normales sont indiqués dans le plan de maintenance.

Réduisez les intervalles indiqués en cas de conditions rudes ou de facteurs négatifs tels que les suivants :

oParticules de poussière et de saleté

oTempératures de fonctionnement élevées

oCharges lourdes

oVibrations importantes

oPositionnement à courte distance permanent

Quantité de lubrification

Axe

Lubrifiant

Type

Volume de re-lubrification

Coups(1)

Lexium PAS41BR

Lamora D 220(2)

Huile

1,25 cm3 (0.076 in3)

2,5

Lexium PAS42BR

3 cm3 (0.183 in3)

6

Lexium PAS43BR

4.25 cm3 (0.26 in3)

8.5

(1)   Avec les pistolets de lubrification fournis par Schneider Electric.

(2)   Ou autres lubrifiants labélisés CLR220 selon la norme DIN 51517, partie 3.

Conditions requises

Pour lubrifier un Lexium série PAS4•B avec guidage à galets, vous avez besoin des outils suivants :

oPistolet de lubrification

oLubrifiant

Pour les équipements de lubrification appropriés, reportez-vous à la section Equipements et accessoires de rechange.

Lubrification d'un Lexium série PAS4•B avec guidage à galets

NOTE : Utilisez le pistolet de lubrification à huile pour les étapes suivantes.

Etape

Action

1

Appuyez sur la buse placée à angle droit contre l'un des graisseurs (1) et injectez la quantité spécifiée de lubrifiant. Pour connaître le type et la quantité de lubrifiant corrects, reportez-vous à la section Quantité de lubrification.

NOTE :

oLorsque vous appliquez le lubrifiant, veillez à ne pas dépasser un débit maximum. Vous devez donc respecter le temps d'injection minimum de 5 secondes par coup de pistolet de lubrification.

oAttendez au moins 10 secondes entre deux coups de pistolet pour laisser à l'huile le temps d'imprégner les éléments de lubrification.

G-SE-0054314.1.gif

 

 

2

Répétez l'étape 1 alternativement sur le premier et le second graisseurs d'un même côté du chariot jusqu'au nombre de coups spécifié.