Maintenance de la courroie crantée

Présentation

Inspectez périodiquement la courroie crantée pour la remplacer régulièrement.

Remplacez la courroie crantée conformément au calendrier de maintenance ou plus tôt si elle présente des signes d'usure excessive.

Lors de la maintenance de la courroie crantée, notez les faits suivants :

oSi l'axe n'est pas monté en position horizontale, assurez-vous que la courroie n'est pas chargée (charge utile démontée) pour vérifier que sa tension est correcte. Pendant que la courroie crantée est installée, vous ne pouvez vérifier sa tension que par mesure de vibration.

oLa tension de la courroie crantée doit être assez forte pour que la courroie soit encore tendue sous l'effet d'une charge maximum.

oSi la tension de la courroie crantée n'est pas suffisante, cela peut entraîner des tressautements. Si la tension est trop importante, cela augmente la charge sur les roulements et réduit la durée de vie de la courroie crantée.

oEn raison des tolérances de pas et de rigidité de la courroie, le réglage de tension de la nouvelle courroie crantée peut être différent du réglage de la courroie d'origine.