Données techniques des capteurs

Données techniques des capteurs

Paramètre

Unité

Description

Modèle

Taraudage cylindrique M8 x 1

Type d'actionnement

Inductif

Approbations

CE

Connexion électrique (câble en polyuréthane avec connecteur M8)

mm (in)

100 (3.9)

Distance de détection nominale sn (dans le cas de l'aluminium)

mm (in)

0,5 (0.0197)

Hystérésis

1 à 15 % de la distance de détection réelle

Degré de protection selon IEC 60529

IP67

Température de stockage

°C (°F)

-40…+85 (-40…+185)

Température d'exploitation

°C (°F)

-25…+70 (-13…+158)

Matériau du boîtier

Laiton nickelé

Matériau du câble

PUR, 3 x 0,12 mm2

Sortie de l'indicateur de fonction

LED jaune

Tension d'alimentation de l'indicateur de fonction

Pas

Tension d'alimentation (TBTP)

VCC

12…24 avec protection d'inversion de polarité

Tension d'alimentation (ondulation résiduelle incluse)

VCC

10…36

Courant de commutation (protection contre les surcharges et les courts-circuits)

mA

< 200

Chute de tension, sortie conductrice

V

< 2

Courant sans charge

mA

< 10

Fréquence de commutation maximum

Hz

5 000

Temps d'allumage

ms

< 0,1

Temps d'extinction

ms

< 0,1

Informations de connexion des capteurs

Les capteurs en option sont équipés d'un connecteur M8 x 1. Le graphique suivant présente l'affectation des broches des capteurs.

G-SE-0047468.1.gif

 

 

Broche

Description

Couleur

1

Tension d'alimentation TBTP (+)

BN (marron)

3

Tension d'alimentation TBTP (-)

BU (bleu)

4

Sortie

BK (noir)

La longueur maximum du câble est de 100 mm (3.9 in). Les câbles prolongateurs appropriés et leurs longueurs sont décrits dans la section Equipements et accessoires de rechange.