Ce bloc fonction arrête le mouvement en cours. Le bloc fonction peut être annulé par d'autres blocs fonction. Voir MC_Stop pour un arrêt qui ne peut pas être annulé.
Si ce bloc fonction est lancé, l'exécution de tout autre bloc fonction est annulée.
L'exécution du bloc fonction MC_Halt peut être annulée par un autre bloc fonction sans placement en mémoire tampon.
Si le bloc fonction MC_Halt est déclenché, l'axe passe à l'état de fonctionnement PLCopen Discrete Motion et reste dans cet état jusqu'à ce que le moteur atteigne l'immobilité ou qu'un autre bloc fonction démarre. Lorsque le moteur a atteint l'immobilité, la sortie Done est définie et l'axe passe à l'état de fonctionnement StandStill.
Contrairement au bloc fonction MC_Stop qui est principalement destiné aux fonctions d'arrêt d'urgence, le bloc fonction MC_Halt est destiné au fonctionnement normal de l'axe.
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Référence à l'axe pour lequel le bloc fonction doit être exécuté. |
Execute |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE. Un front montant de l'entrée Execute démarre le bloc fonction. Le bloc fonction poursuit son exécution et la sortie Busy prend la valeur TRUE. Ce bloc fonction peut être redémarré en cours d'exécution. Les valeurs cibles sont remplacées par de nouvelles valeurs lorsque se produit le front montant. |
Deceleration |
LREAL |
Plage de valeurs : valeur LREAL positive Valeur par défaut : 0 Décélération en unités définies par l'utilisateur. |
Jerk |
LREAL |
Plage de valeurs : valeur LREAL positive et égale à zéro
Valeur par défaut : 0 |
BufferMode |
Valeur par défaut : Aborting Mode de tampon. Valeurs possibles :
Voir la description des valeurs dans MC_Buffer_Mode. |
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
Done |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
CommandAborted |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
Error |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|
ErrorID |
Cette énumération fournit des informations de diagnostic. |
|
Active |
BOOL |
Plage de valeurs : FALSE, TRUE. Valeur par défaut : FALSE.
|