Informations de migration SoftMotion vers PLCopen

Présentation

Les sections suivantes indiquent des informations destinées à faciliter la migration entre les bibliothèques SoftMotion (également basées sur PLCopen) et les bibliothèques PLCopen MC part 1 et MotionInterface.

Remarque 1 : Modes tampon

Le contrôleur de mouvement Modicon M262 Motion Controller prend en charge les modes tampon "buffered" (en mémoire tampon), "blending" (superposition) et "aborting" (annulation). Pour plus d'informations, consultez la description du type de données.

Remarque 2 : Concept de tâche

Le contrôleur exécute l'application dans laquelle les blocs fonction de contrôle de mouvement sont appelés dans une tâche distincte de la tâche de mouvement en temps réel, où les profils de mouvement sont calculés et où s'effectue la communication Sercos. Pour démarrer un bloc fonction dans le même cycle Sercos dans lequel le bloc fonction précédent atteint l'état stable, vous devez le placer en mémoire tampon à l'avance. Pour plus d'informations, consultez le chapitre Concept des tâches.

Remarque 3 : POU non disponibles

Les POU issus de SoftMotion qui ne sont pas définis par PLCopen Motion Control Part 1, Version 2.0 ne sont pas disponibles pour M262 (c'est-à-dire les POU avec préfixe SMC_ ou SMC3_ ou la plupart des blocs fonction n'ayant pas de préfixe MC_). En général, la fonction de mouvement implémentée à l'origine par ces POU peut être implémentée avec des moyens alternatifs dans les nouvelles bibliothèques.

Remarque 4 : Lecture des paramètres des équipements et des axes

Pour lire les paramètres des équipements et des axes, le M262 dépend moins des blocs fonction que des paramètres, propriétés et méthodes des objets d'équipements et Axis_Ref.

Remarque 5 : Placement en position d’origine et mouvements absolus

Comme défini par PLCopen Motion Control Part 1, Version 2.0, les mouvements absolus sont possibles uniquement lorsque l'axe est en position d'origine. Cela inclut les cames pour lesquelles le mode de démarrage de l'axe esclave Absolute est autorisé uniquement si l'axe de l'esclave est en position d'origine, et le mode de démarrage de l'axe Absolute est autorisé uniquement si l'axe maître est en position d'origine. Un axe est considéré en position d'origine après exécution de MC_Home ou d'une MC_SetPosition absolue pour l'axe. L'application du contrôleur peut régler l'indicateur isHomed sur TRUE via le code (vérifiez que la position absolue de l'axe est correcte par les moyens appropriés). Pour plus d'informations, consultez Position absolue, placement en position d'origine, mouvements absolus.

Remarque 6 : Informations spécifiques sur chaque bloc fonction

Le tableau suivant fournit des informations sur les blocs fonction SoftMotion SM3_Basic pour les axes maître et esclave et leurs équivalents dans M262 :

SoftMotion LMC0x8

Equivalent M262

Remarque

MC_CamIn

MC_CamIn

Les modes de démarrage maître et le mode de démarrage esclave sont définis séparément. La table de cames est définie directement sous forme d'entrée (MC_CamTableSelect n'est pas nécessaire). Pour plus d'informations, consultez la Remarque 2 et la description du bloc fonction.

MC_CamOut

-

Ce bloc fonction n'est pas nécessaire pour terminer une exécution de MC_CamIn. Il est suffisant pour exécuter le nouveau bloc fonction pour l'axe lors de l'exécution de MC_CamIn.

Il est impossible de poursuivre un mouvement avec la vitesse actuelle sans un bloc fonction.

MC_CamTableSelect

-

Facultatif. La table des cames et les modes de démarrage des axes maître/esclave sont directement fournis comme entrées pour MC_CamIn.

MC_GearIn

MC_GearIn

-

MC_GearInPos

-

Utilisez MC_CamIn avec une ligne droite.

MC_GearOut

-

Ce bloc fonction n'est pas nécessaire pour terminer une exécution de MC_GearIn. Il est suffisant pour exécuter le nouveau bloc fonction pour l'axe lors de l'exécution de MC_GearIn.

MC_Phasing

MC_PhasingAbsolute

L'implémentation de M262 est conforme avec PLCopen Motion Control Part 1, Version 2.0 et diffère de l'implémentation dans SM3_Basic. Aucun axe supplémentaire n'est nécessaire pour la mise en phase, mais cette fonction fait partie des mouvements de l'axe esclave.

Le tableau suivant fournit des informations sur les blocs fonction SoftMotion SM3_Basic à un seul axe et leurs équivalents dans M262 :

SoftMotion LMC0x8

Equivalent M262

Remarque

MC_AccelerationProfile

-

Non disponible

MC_Halt

MC_Halt

-

MC_Home

MC_Home

-

MC_MoveAbsolute

MC_MoveAbsolute

-

MC_MoveAdditive

MC_MoveAdditive

-

MC_MoveRelative

MC_MoveRelative

-

MC_MoveSuperImposed

MC_MoveSuperImposed

-

MC_MoveVelocity

MC_MoveVelocity

-

MC_PositionProfile

-

Non disponible

MC_Power

MC_Power

-

MC_ReadActualPosition

MC_ReadActualPosition

-

MC_ReadAxisError

MC_ReadAxisError

-

MC_ReadBoolParameter

-

Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes.

MC_ReadParameter

-

Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes.

MC_ReadStatus

MC_ReadStatus

-

MC_Reset

MC_Reset

-

MC_Stop

MC_Stop

-

MC_VelocityProfile

-

Non disponible

MC_WriteBoolParameter

-

Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes.

MC_WriteParameter

-

Consultez la Remarque 4 : lecture des paramètres des équipements et des axes.

Le tableau suivant fournit des informations sur les blocs fonction SoftMotion SM3_Basic à un seul axe et leurs équivalents dans M262 :

SoftMotion LMC0x8

Equivalent M262

Remarque

MC_AbortTrigger

MC_AbortTrigger

-

MC_DigitalCamSwitch

MC_DigitalCamSwitch

-

MC_ReadActualTorque

MC_ReadActualTorque

-

MC_ReadActualVelocity

MC_ReadActualVelocity

-

MC_SetPosition

MC_SetPosition

-

MC_TouchProbe

MC_TouchProbe

-

SMC_MoveContinuousAbsolute

Consultez les remarques

Superposer un MC_MoveVelocity après un MC_MoveAbsolute.

SMC_MoveContinuousRelative

Consultez les remarques

Superposer un MC_MoveVelocity après un MC_MoveAbsolute.

Le tableau suivant fournit des informations sur les blocs fonction SoftMotion SM3_Basic à un seul axe et leurs équivalents dans M262 :

SoftMotion LMC0x8

Equivalent M262

Remarque

MC_Jog

-

Non disponible Consultez l'exemple de code dans PLCopen MC partie 3 pour en savoir plus sur l'implémentation de cette fonction.

Le tableau suivant fournit des informations sur les fonctionnalités de SoftMotion SM3_Basic et les équivalents dans M262 :

SoftMotion LMC0x8

Equivalent M262

Remarque

AXIS_REF_SM3

Axis_Ref

La structure interne est différente, consultez Axis_Ref pour plus d'informations

AXIS_REF_VIRTUAL_SM3

FB_ControlledAxis

La structure interne est différente, consultez Axis_Ref pour plus d'informations

Le tableau suivant fournit des informations sur les fonctionnalités de SoftMotion SM3_CNC et les équivalents dans M262 :

SoftMotion LMC0x8

Equivalent M262

Remarque

SMC_ControlAxisByPos

MC_CustomJob

La gestion est différente, avec le concept des tâches. Pour plus d'informations, consultez la description du bloc fonction.

SMC_ControlAxisByPosVel

SMC_ControlAxisByVel