FR_ModeAndStateTime

Présentation

Type :

Cadre de visualisation

Disponible à partir de :

V1.0.1.0

Implémenté :

VisuElems.IVisualization

Tâche

Afficher la durée de fonctionnement de tous les modes de fonctionnement et leurs états respectifs.

Description fonctionnelle

FR_ModeAndStateTime est un cadre de visualisation qui sert à afficher la durée de fonction­nement de tous les modes de fonctionnement (Admin.ModeCurrentTime[#] & Admin.ModeCumulativeTime[#]) et leurs états respectifs (Admin.StateCur­rentTime[#,#] & Admin.StateCumulativeTime[#,#]).

Interface

Entrée / sortie

Type de données

Description

iq_stVisInterface

ST_VisInterface

Interface vers le FB_VisController

Exemple

G-SE-0045682.1.gif-high.gif