SysTimeRtcSet

Description de la fonction

Cette fonction permet de régler l'horodateur du contrôleur à l'aide d'un horodatage fourni qui indique le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 00:00:00.

NOTE : le réglage de l'horodateur (RTC) du contrôleur génère des entrées dans le fichier journal du contrôleur. Par conséquent, n'utilisez pas cette fonction plus d'une fois par jour pour les ajustements automatiques.

Représentation graphique

Description des variables d'E/S

Entrée

Type

Description

ulTimestamp

DWORD

Valeur d'horodatage (nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 00:00:00)

Sortie

Type

Description

SysTimeRtcSet

UDINT

Code d'erreur du système d'exécution (consultez CmpErrors.library) :

0 = aucune erreur détectée