Réglage des paramètres

Présentation

La liste des paramètres décrits dans le tableau ci-dessous peut être lue ou modifiée avec le bloc fonction HSCGetParam ou HSCSetParam.

NOTE : Les paramètres définis via le programme ont la priorité sur les valeurs configurées dans la configuration HSC. Les paramètres de configuration initiaux sont restaurés en cas de démarrage à froid ou à chaud.

Paramètres réglables

Ce tableau contient la liste des paramètres du HSC_PARAMETER_TYPE, qui peut être lue ou modifiée pendant que le programme est en cours d'exécution :

Paramètre

Description

HSC_PRESET

Permet d'extraire ou de définir la valeur Preset d'un compteur rapide.

HSC_THRESHOLD0

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 0 d'un compteur rapide.

HSC_THRESHOLD1

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 1 d'un compteur rapide.

NOTE : en mode Large libre, les valeurs configurées doivent respecter la règle :

0 < Valeur du seuil 0 < Valeur du seuil 1

Les valeurs de seuil ne sont pas limitées par la valeur Présélection.

Par exemple :

Si les valeurs configurées sont :

oValeur du seuil 0 = 100

oValeur de seuil 1 = 200

oPrésélection = 300

Et si les valeurs de configuration souhaitées sont :

oValeur du seuil 0 = 50

oValeur de seuil 1 = 120

oPrésélection = 150

Contrairement aux modes Mono-utilisation et Boucle modulo, il est inutile de définir la valeur de Seuil 1 avant Présélection. Même si la valeur Présélection est réglée sur 150, HSCSetParam renvoie une erreur de paramètre car la valeur Présélection souhaitée (150) est inférieure à la valeur Seuil 1 (200).