Pour réduire les effets d'interférence électromagnétique, les câbles transportant les entrées/sorties rapides, les entrées/sorties analogiques et les signaux de communication série doivent être blindés.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'ÉQUIPEMENT |
oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication. oReliez à la terre le blindage des câbles de toutes les E/S rapides et E/S analogiques et de tous les signaux de communication au même point1. oSéparez les câbles de communication et d'E/S des câbles d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.
L'utilisation de câbles blindés impose de respecter les règles de câblage suivantes :
oPour les connexions de terre de protection (PE), une gaine ou un conduit en métal peut être utilisé sur une partie de la longueur du blindage, l'essentiel étant de ne pas rompre la continuité des connexions de terre. Pour la terre fonctionnelle (FE), le blindage a pour fonction d'atténuer l'interférence électromagnétique et il doit être continu sur la longueur du câble. Si le but est à la fois fonctionnel et protecteur, comme c'est souvent le cas pour les câbles de communication, le blindage doit être continu.
oSi possible, séparez les câbles transportant des types de signaux différents.
Terre de protection (PE) sur l'embase
La terre de protection (PE) est connectée à l'embase conductrice par un gros câble, généralement un câble à tresse de cuivre dont la section est la plus importante possible.
Terre fonctionnelle du rail DIN
Le rail DIN de votre système HMISCU est commun avec la terre fonctionnelle et doit être monté sur une embase conductrice.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Connectez le rail DIN à la terre fonctionnelle (FE) de votre installation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Raccordement des câbles blindés
Les câbles transportant les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication du bus de terrain doivent être blindés. Leur blindage doit être correctement connecté à la terre. Les blindages des câbles d'E/S rapides et d'E/S analogiques peuvent être connectés à la terre fonctionnelle (FE) ou à la terre de protection (PE) de votre contrôleur logique HMISCU. Les blindages des câbles de communication du bus de terrain doivent être connectés à la terre de protection (PE) avec une bride fixée à l'embase conductrice de votre installation.
|
RISQUE D'ELECTROCUTION |
oLa borne PE (terre de protection) doit toujours être utilisée. oAssurez-vous qu'un câble tressé de mise à la terre approprié est raccordé à la borne PE/PG avant de brancher ou de débrancher le câble réseau à/de l'équipement. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
Le blindage des câbles doit être connecté à la terre de protection (PE).
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE |
Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à la terre de protection (PE). |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
NOTE : La terre fonctionnelle de la connexion Ethernet est interne.
Blindage du câble de terre fonctionnelle (FE)
Etape |
Description |
|
---|---|---|
1 |
Installez la barre de mise à la terre directement sur l'embase conductrice sous le module arrière du HMISCU comme illustré ci-après. |
![]()
|
2 |
Dénudez le blindage sur une longueur de 15 mm (0,59 po.). |
![]()
|
3 |
Attachez solidement le connecteur à lames (1) à l'aide d'une fixation en nylon (2) (large de 2,5 à 3 mm (0,1 à 0,12 po.)) et d'un outil approprié. |
![]()
|
Blindage du câble de terre de protection (PE)
Etape |
Description |
|
---|---|---|
1 |
Dénudez le blindage sur une longueur de 15 mm (0,59 po.). |
![]()
|
2 |
Fixez le câble à la plaque de l'embase conductrice (1) en attachant le raccord de mise à la terre (2) à la partie dénudée du blindage, le plus près possible du module arrière HMISCU. |
![]()
|
NOTE : Le blindage doit être fixé solidement à l'embase conductrice pour assurer un bon contact.
Connectez la borne de masse (FG) de la prise d'alimentation à une terre exclusive.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Vérifiez que la résistance de mise à la terre est inférieure à 100 Ω. |
2 |
Créez le point de connexion le plus près possible de l'unité et utilisez un câble aussi court que possible. Si vous utilisez un câble de mise à la terre de longueur importante, remplacez le câble fin par un câble de plus gros diamètre et placez-le dans une gaine. |
Précautions :
Des interférences électromagnétiques peuvent se produire si les équipements ne sont pas correctement reliés à la terre. Elles peuvent entraîner une perte de communication.
N'utilisez pas de mise à la terre commune, sauf dans la configuration autorisée décrite ci-après.
Si une mise à la terre exclusive n'est pas possible, utilisez un point de connexion commun.