L'illustration ci-dessous présente l'onglet Réglages d'automate :
Elément |
Description |
|
---|---|---|
Application pour le traitement des E/S |
Défini par défaut sur Application, car il n'y a qu'une seule application dans le contrôleur. |
|
Paramètres API |
Mettre à jour E/S en mode Stop |
Si cette option est activée (par défaut), les valeurs des voies d'entrée et de sortie sont également mises à jour en cas d'arrêt du contrôleur. |
Comportement des sorties en mode Stop |
Dans la liste, sélectionnez l'une des options suivantes afin de déterminer le traitement des valeurs sur les voies de sortie en cas d'arrêt du contrôleur : oConserver les valeurs actuelles : les valeurs actuelles ne seront pas modifiées. oAppliquer le réglage par défaut à toutes les sorties : les valeurs par défaut (de repli) issues du mappage seront utilisées. NOTE : cette option n'est pas prise en compte pour les sorties utilisées par les fonctions HSC, PTO ou PWM. |
|
Mettre à jour toutes les variables dans tous les équipements |
Si cette option est activée, pour tous les équipements affectés par la configuration du contrôleur actuelle, les variables sont mises à jour à chaque cycle de la tâche de cycle de bus. Ce réglage donne le même résultat que l'option Toujours actualiser les variables, qui peut être configurée séparément pour chaque équipement dans la boîte de dialogue Mappage E/S. |
|
Options de cycle de bus |
Tâche de cycle de bus |
Ce paramètre de configuration est le parent de tous les paramètres Tâche de cycle de bus utilisés dans l'arborescence d'équipement d'application. Certains équipements associés à des appels cycliques, tels que les gestionnaires CANopen, peuvent être associés à une tâche particulière. Dans l'équipement, lorsque ce paramètre est réglé sur Utiliser les paramètres de cycle du bus supérieur, le paramètre défini pour le contrôleur est utilisé. La liste de sélection reprend toutes les tâches actuellement définies dans l'application active. Le paramètre par défaut est la tâche MAST. NOTE : <non spécifié> signifie que la tâche est en mode « tâche cyclique la plus lente ». |
Réglages supplémentaires |
Générer des variables de forçage pour le mappage d'E/S |
Non utilisé. |
Activer le diagnostic des équipements |
Non utilisé. |