Gestionnaire des protocoles de ligne série

Présentation

L'équipement Magelis SCU HMI Controller est muni d'une ligne série :

Ligne série

Protocole pris en charge

COM1

Modbus Manager

SoMachine Network Manager (option par défaut)

Le tableau suivant indique le débit en bauds des gestionnaires :

Gestionnaire

Débit en bauds (bits/s) maximum

Débit en bauds (bits/s) pris en charge

Gestionnaire réseau SoMachine

115200

115200, 57600, 38400, 19200, 9600

Modbus_Manager

115200

115200, 57600, 38400, 19200, 9600

NOTE : Si vous souhaitez utiliser COM1 pour les protocoles répertoriés dans l'éditeur Vijeo Designer, supprimez les nœuds Modbus_Manager et SoMachine-Network_Manager sous le nœud COM1 dans l'arborescence Equipements. Cela permet à l'environnement d'exécution de Vijeo Designer de contrôler COM1.