Fonctions incorporées du HMI SCU
La fonction intégrée PTO fournit 2 fonctions différentes :
PTO La fonction PTO (Pulse Train Output, sortie à train d'impulsions) met en œuvre une technologie numérique permettant de positionner précisément le contrôle en boucle ouverte des variateurs.
PWM La fonction PWM (Pulse Width Modulation, modulation de largeur d'impulsion) génère un signal d'onde carrée programmable sur une sortie dédiée avec un cycle d'activité et une fréquence réglables.
Accès à la fenêtre de configuration de PTO_PWM
Etape |
Description |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur HMISCUxx5 > Fonctions intégrées > PTO_PWM. Résultat : La fenêtre PTO_PWM s'affiche. |
Fenêtre de configuration de PTO_PWM
La figure suivante est un exemple de fenêtre de configuration de PTO_PWM, utilisée pour configurer une fonction PTO ou PWM :
Les champs de la fenêtre de configuration de PTO_PWM sont décrits dans le tableau ci-après :
Numéro |
Action |
---|---|
1 |
Si nécessaire, sélectionnez l'onglet PTO_PWM pour accéder à la fenêtre de configuration PTO_PWM. |
2 |
Cliquez sur un onglet PTO pour accéder à la voie PTO_PWM à configurer. |
3 |
Choisissez le type de fonction : PTO (par défaut) ou PWM. Utilisez le champ Variable pour modifier le nom de variable globale qui représente l'instance de la voie. NOTE : Le nom de variable par défaut pour la voie PTO 0 est PTO00. Pour la voie PTO 1, c'est PTO01. |
4 |
Cliquez sur le signe plus en regard d'un paramètre pour accéder à sa configuration. |
5 |
Fenêtre de configuration où la fonction intégrée est utilisée pour : oPTO oPWM |
6 |
Cliquez sur le bouton Résumé E/S. Résultat : La fenêtre Résumé des E/S apparaît et affiche le mappage d'E/S configuré. |
Pour des informations détaillées sur les paramètres de configuration, consultez :