Configuration de la fonction PTO

Présentation

Une seule voie PTO peut être configurée sur le contrôleur.

Configuration matérielle

Une voie PTO configurée utilise 2 sorties rapides/à impulsions pour les concepts d'impulsion et de direction et 1 entrée numérique (auxiliaire, configurée à titre facultatif).

Ouverture de la fenêtre de configuration

Etape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur HMISCUxx5 > Fonctions intégrées > PTO_PWM.

Résultat : La fenêtre PTO_PWM s'affiche.

2

Sélectionnez PTO dans le menu déroulant PTO0• > Mode.

3

Une instance de la fonction PTO est créée. Elle peut être renommée dans le champ Variable.

Le nom par défaut est PTO00.

Description de la fenêtre de configuration

Le tableau ci-dessous décrit chaque paramètre disponible quand la fonction intégrée PTO_PWM est configurée en mode PTO :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Unité

Description

Mode

Non utilisé

PTO

PWM

Non utilisé

Le mode sélectionné est PTO.

Mode de sortie

Impulsion/Direction

Direction/Impulsion

Impulsion/Direction

Mode de génération des sorties

Accélération/Décélération

Unité d'acc./de déc.

ms

Hz/ms

ms

Unité d'accélération/de décélération

NOTE :  Lorsque ce paramètre change entre ms et Hz/ms, les valeurs de Acc. max., Déc. max. et Déc. arrêt rapide sont converties automatiquement dans l'interface utilisateur.

Acc. max.

1...49999

20

ms

Temps d'accélération minimum lorsque la valeur du paramètre Unité d'acc./de déc. est ms.

1...50000

2500

Hz/ms

Valeur minimale du taux d'accélération lorsque le paramètre Unité d'acc./de déc. a pour valeur Hz/ms.

Déc. max.

1...49999

20

ms

Valeur minimale du temps de décélération lorsque le paramètreUnité d'acc./de déc. a pour valeur ms.

1...50000

2500

Hz/ms

Valeur maximale de la cadence de décélaration lorsque le paramètre Unité d'acc./de déc. a pour valeur Hz/ms.

Déc. arrêt rapide

1...49999

100

ms

Lorsque Unité d'acc./de déc. a pour valeur ms, la cadence de décélération utilisée dans une action Déc. Arrêt rapide (déclenchée par une entrée Variateur prêt de faible valeur, un dépassement de limites ou la détection d'erreurs) est calculée de la manière suivante :

Taux Déc. arrêt rapide = Fréquence maximale (Hz) / temps Déc. arrêt rapide (ms).

oLe temps de décélération réel en arrêt rapide est donc égal au rapport entre la fréquence actuelle et la décélération d'accès rapide calculée.

o Si le taux de décélération calculé est inférieur à 1 Hz/ms, la valeur sera ajustée à 1 Hz/ms.

NOTE :  Si la Fréquence d'arrêt est configurée sur 0 Hz, la fréquence de la dernière période d'impulsion est SQRT ((taux de décélération en Hz/s) divisé par 2) arrondi au nombre entier le plus proche. Pour plus d'informations, voir l'Annexe.

1...50000

500

Hz/ms

Fréquence

Démarrage

0...50000

0

Hz

Lors de l'exécution d'une commande PTOMoveRelative, la première période d'impulsion en accélération commence à cette fréquence.

NOTE : Si la Fréquence de démarrage est réglée sur 0 Hz, la fréquence de démarrage réelle est égale à SQRT (taux d'accélération en Hz/s divisé par 2) arrondi à l'entier le plus proche. Pour plus d'informations, voir l'Annexe.

Arrêt

0...50000

0

Hz

Lors de l'exécution d'une commande PTOMoveRelative, PTOStop ou Dec. Fast Stop, la dernière période d'impulsion en décélération finit à cette fréquence.

NOTE : Si la Fréquence d'arrêt est réglée sur 0 Hz, la fréquence d'arrêt réelle est égale à SQRT (taux de décélération en Hz/s divisé par 2) arrondi à l'entier le plus proche. Pour plus d'informations, voir l'Annexe.

Maximum

1...50000

50000

Hz

Fréquence maximale autorisée par le bloc fonction PTOMoveRelative pendant son fonctionnement. Les fréquences supérieures à cette valeur (si définie dans un bloc fonction de mouvement) renvoient une erreur.

Entrées auxiliaires

AUX

Non utilisé

Variateur prêt

Non utilisé

Entrée spécifique dédiée à l'information Variateur prêt.

NOTE : la détection de point de référence (origine) n'est pas prise en charge sur le contrôleur HMI SCU.

Filtre AUX

3

12

3

ms

La valeur de filtrage réduit l'effet du rebond sur l'entrée auxiliaire

Cet exemple illustre une phase de décélération en arrêt rapide avec les paramètres suivants :

Paramètre

Valeur

Unités

Déc. arrêt rapide

10,000

ms

Fréquence maximale

50,000

Hz

Lorsque la fréquence d'une commande de mouvement en cours d'exécution atteint 10 000 Hz et qu'une erreur déclenche un Arrêt rapide (par exemple, déclenchement d'un mouvement PTOMoveRelative alors qu'un déplacement est déjà en cours) :

oCadence Déc. arrêt rapide = Fréquence maximale / temps Déc. arrêt rapide = 50 000 Hz / 10 000 ms = 5 Hz/ms

oComme la fréquence en cours est de 10 000 Hz, le temps Déc. arrêt rapide est égal à : fréquence en cours / cadence Déc. arrêt rapide = 10 000  Hz / 5 Hz/ms = 2000 ms

Configuration d'une voie PTO

Etape

Action

1

Activez la voie PTO en sélectionnant PTO dans le menu déroulant PTO0• > Mode.

2

Sélectionnez le mode de génération des sorties dans le menu déroulant PTO0• > Mode de sortie.

3

Configurez les paramètres Unité d'acc./de déc., Acc. max, Déc. max et Déc. arrêt rapide.

4

Configurez les paramètres de Fréquence : Démarrage, Arrêt et Maximum.

5

Activez éventuellement l'entrée AUX.

6

Configurez la valeur de filtre de l'entrée PTO0• > AUX (si elle a été activée à l'étape 5).

La configuration définie peut être affichée comme un profil de configuration :

G-RU-0010369.3.gif-high.gif