PTOPWM_ERR_TYPE : type de variable d'erreur détectée pouvant survenir sur PTO ou PWM
Description du type énumération
Pour les blocs fonction PTO et PWM, le type de données ENUM contient les valeurs suivantes :
Enumérateur |
Valeur |
Description |
---|---|---|
NO_ERROR |
00 en hexadécimal |
Aucune erreur détectée. |
PTO_UNKNOW_REF |
01 hex |
Référence PTO inconnue ou voie PTO mal configurée. |
PTO_UNKNOW_PARAMETER |
02 hex |
Type de paramètre inconnu. |
PTO_INVALID_PARAMETER |
03 hex |
Valeur de paramètre non valide ou combinaison incorrecte de valeurs de paramètre concernant le déplacement demandé. |
PTO_COM_ERROR |
04 hex |
Erreur de communication détectée avec l'interface PTO. |
PTO_AXIS_ERROR |
05 hex |
Erreur de mouvement détectée (par exemple, machine de réception non valide). |