Description d'EcoStruxure Machine Expert

Présentation

EcoStruxure Machine Expert est un logiciel OEM (Original Equipment Manufacturer) professionnel, efficace et ouvert qui permet de développer, configurer et mettre en service une installation complète dans un environnement unique (logique, contrôle moteur et fonctions d'automatisation réseau connexes).

EcoStruxure Machine Expert vous permet de programmer et mettre en service l'ensemble des éléments de l'offre Flexible Machine Control de Schneider Electric, et vous aide à créer la solution de commande la mieux adaptée aux besoins de la plupart des machines.

Offre Flexible Machine Control de Schneider Electric

Flexible Machine Control est une offre Schneider Electric complète orientée solution pour les OEM. Elle inclut les éléments suivants :

  • Un environnement logiciel

    • EcoStruxure Machine Expert

  • Deux types de plate-forme de commande de matériel

    • Logic Controller

    • Motion Controller

  • Et de nombreux autres équipements

    • IHM

    • variateurs de vitesse, servo-variateurs, variateurs de moteur

    • capteurs et actionneurs

    • modules d'extension d'E/S locales et distribuées

    • PC industriels (iPC)

EcoStruxure Machine Expert intègre (selon la version) :

  • Contrôleurs Logic Controller

    • Harmony SCU HMI Controller

    • Modicon M241

    • Modicon M251

    • Modicon M258

    • Modicon M262

  • Contrôleurs Motion Controller

    • Modicon LMC058

    • Modicon M262

    • PacDrive LMC Eco

    • PacDrive LMC Pro/Pro2

  • Panneaux graphiques HMI Harmony

    • Harmony XBTGH

    • Harmony GK

    • Harmony GTO

    • Harmony GTU

    • Harmony GTUX

    • Harmony STU

    • Harmony iPC

    D'autres panneaux graphiques HMI sont pris en charge via la connexion Modbus, qui n'est pas compatible avec le protocole Machine Expert.

Fonctionnalités et fonctions principales

EcoStruxure Machine Expert offre les fonctions et fonctionnalités principales suivantes :

  • tous les langages CEI 61131-3

  • configurateurs de bus de terrain intégrés

  • éditeur d'axe intégré

  • diagnostics et mise au point experts

  • mise à niveau du logiciel et de l'aide en ligne via Schneider Electric Software Installer

  • arborescence fonctionnelle intégrée pour regrouper et afficher les contenus d'un contrôleur selon vos besoins

  • serveur et client OPC DA et OPC UA intégrés

  • installation facultative de l'outil de développement d'application IHM Vijeo-Designer

  • installation facultative d'EcoStruxure Machine Expert - Safety pour configurer un contrôleur de sécurité

  • configuration d'un système de transport Lexium™ MC multi carrier

  • simulation d'objets mécatroniques avec EcoStruxure Machine Expert Twin

  • installation facultative de Controller Assistant pour gérer le téléchargement de micrologiciels et d'applications

  • modèles d'application et de fonction

  • analyse du code machine

  • module Smart Template intégré dans les projets standard

  • création et configuration de certificats de Controller

  • cryptage des fichiers de projet

  • échange de données entre outils de service, comme Motion Sizer et EcoStruxure Machine Expert

  • contrôle d'intégrité du projet et du logiciel

  • Scripthooks : exécution d'un script Python lors de l'exécution d'une commande de menu ou de la détection d'un événement.

  • gestion des recettes

  • ETEST : gestion des tests

  • création et paramétrage de diagrammes de came

  • système de commande source SVN

  • gestion des utilisateurs de projet et d'équipement
  • prise en charge de FDT/DTM

  • accès à la base de données depuis les contrôleurs via SQL Gateway

  • outils de service Diagnostics et Device Assistant

  • comparaison de projets avec l'outil Diff Viewer

Simplification du flux de production de l'utilisateur

Avec EcoStruxure Machine Expert, vous pouvez concevoir une solution complète avec juste :

  • un programme logiciel

  • un fichier de projet

  • une connexion par câble

  • un téléchargement

Bibliothèques OEM dédiées

EcoStruxure Machine Expert intègre des bibliothèques d'applications et des modèles de projet pour de nombreuses applications OEM, qui sont testés, validés, documentées et prises en charge. Une méthode de configuration simple accélère la conception, la mise en service, l'installation et le dépannage.

Pour plus d'informations, consultez la section Présentation des bibliothèques.