Modules d'extension d'entrées/sorties analogiques TM2

Introduction

Le paragraphe ci-après répertorie les modules d'E/S analogiques pris en charge par EcoStruxure Machine Expert, avec leur nom complet et leur référence catalogue.

Modules analogiques TM2

Référence du module

Voies

Type de voie

Tension/Intensité

Bornier

Modules d'entrée

TM2AMI2HT

2

entrées de haut niveau

0 à 10 VCC

4…20 mA

à vis débrochable

TM2AMI2LT

2

entrées bas niveau

Thermocouple type J, K, T

à vis débrochable

TM2AMI4LT

4

entrées

0 à 10 VCC

0 à 20 mA

PT100/1000

Ni100/1000

à vis débrochable

TM2AMI8HT

8

entrées

0…20 mA

0 à 10 VCC

à vis débrochable

TM2ARI8HT

8

entrées

NTC / PTC

à vis débrochable

TM2ARI8LRJ

8

entrées

PT100/1000

Connecteur RJ11

TM2ARI8LT

8

entrées

PT100/1000

à vis débrochable

Modules de sortie

TM2AMO1HT

1

sortie

0 à 10 VCC

4…20 mA

à vis débrochable

TM2AVO2HT

2

sorties

+/- 10 VCC

à vis débrochable

Modules mixtes

TM2AMM3HT

2

1

entrées

sortie

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

à vis débrochable

TM2AMM6HT

4

2

entrées

sorties

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

à vis débrochable

TM2ALM3LT

2

1

entrées bas niveau

sortie

Thermocouple J, K, T, PT100

0 à 10 VCC 4 à 20 mA

à vis débrochable