Le paragraphe ci-après répertorie les modules d'E/S compacts TM5 pris en charge par EcoStruxure Machine Expert, avec leur nom complet et leur référence catalogue.
Consultez le document Modicon TM5 - Modules d'E/S compacts - Guide de référence du matériel.
Référence |
Nombre et type de voie |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées numériques |
Sorties numériques |
Entrées analogiques |
Sorties analogiques |
|||||
2 x 12 |
24 |
3 x 6 |
18 |
– |
0 |
– |
0 |
|
3 x 4 |
12 |
2 x 4 |
8 |
– |
0 |
– |
0 |
|
2 x 12 |
24 |
2 x 6 |
12 relais |
– |
0 |
– |
0 |
|
- |
0 |
- |
0 |
2 x 4AI ±10 V |
8 |
2 x 4AO ±10 V |
8 |
|
- |
0 |
- |
0 |
2 x 4AI 0-20 mA / 4-20 mA |
8 |
2 x 4AO 0-20 mA |
8 |
|
- |
0 |
- |
0 |
1 x 4AI ±10 V |
4 |
1 x 4AO ±10 V |
4 |
|
1 x 4AI 0-20 mA / 4-20 mA |
4 |
1 x 4AO 0-20 mA |
4 |
|||||
2 x 6 |
12 |
1 x 6 |
6 |
1 x 4 ±10 V / 0 à 20 mA / 4 à 20 mA |
4 |
1 x 2 ±10 V / 0 à 20 mA |
2 |
Référence |
Nombre de voies |
Tension/Intensité |
Câblage |
Type de signal |
---|---|---|---|---|
Modules électroniques d'entrée numérique |
||||
4 |
24 V CC / 3,75 mA |
3 fils |
logique positive |
|
6 |
24 VCC / 3,75 mA |
2 fils |
logique positive |
|
12 |
24 VCC / 3,75 mA |
1 fil |
logique positive |
|
Modules électroniques de sortie numérique |
||||
4 |
24 VCC / 0,5 A |
3 fils |
logique positive |
|
6 |
24 VCC / 0,5 A |
2 fils |
logique positive |
|
Modules électroniques à relais de sortie numérique |
||||
6 |
30 V CC / 2 A 240 V CA / 2 A |
6 relais à contacts normalement ouverts |
logique positive/négative |
Référence |
Nombre de voies |
Résolution du convertisseur numérique |
Tension/Intensité |
---|---|---|---|
Module électronique d'entrées analogiques |
|||
4 |
12 bits |
0 à 10 VCC |
|
4 |
12 bits |
0 à 20 mA |
|
4 |
12 bits + signe 12 bits |
-10 à +10 VCC 0 à 20 mA / 4 à 20 mA |
|
Module électronique de sorties analogiques |
|||
4 |
12 bits |
0 à 10 VCC |
|
4 |
12 bits |
0 à 20 mA |
|
2 |
12 bits + signe 12 bits |
-10 à +10 VCC 0 à 20 mA |