Les paragraphes ci-après répertorient les blocs d'E/S analogiques TM7 pris en charge par EcoStruxure Machine Expert, avec leur nom complet et leur référence catalogue.
Consultez le document Modicon TM7 - Blocs d'E/S analogiques - Guide de référence du matériel.
Référence |
Nombre de voies |
Résolution du convertisseur numérique |
Tension/Intensité |
Connecteurs de capteur/actionneur |
---|---|---|---|---|
Blocs d'entrée |
||||
4 |
11 bits + signe |
-10 à +10 V CC |
M12 |
|
4 |
12 bits |
0 à 20 mA |
M12 |
|
Blocs de sortie |
||||
4 |
11 bits + signe |
-10 à +10 VCC |
M12 |
|
4 |
12 bits |
0 à 20 mA |
M12 |
|
Blocs mixtes d'entrée/sortie |
||||
2 entrées |
11 bits + signe |
-10 à +10 V CC |
M12 |
|
2 sorties |
11 bits + signe |
-10 à +10 V CC |
M12 |
|
2 entrées |
12 bits |
0 à 20 mA |
M12 |
|
2 sorties |
12 bits |
0 à 20 mA |
M12 |