Modules d'extension TMS

Introduction

Le paragraphe ci-après répertorie les modules d'extension TMS du Modicon M262 Logic/Motion Controller pris en charge par EcoStruxure Machine Expert, avec leur nom complet et leur référence catalogue.

Modules d'extension TMS

Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules d'extension TMS :

Référence du module

Type

Type de bornier

TMSES4

Communication Ethernet

RJ45

TMSCO1

Module maître CANopen

SUB-D 9 broches, mâle

NOTE : Le TMSES4 n'est pas un commutateur Ethernet autonome.

Pour plus d'informations, consultez le document Modicon TMS - Module d'extension - Guide de référence du matériel.